Weerstandsthermometrische bruggen

Zeer nauwkeurige weerstandsbruggen van WIKA

Door gebruik te maken van ingebouwde of externe standaard weerstanden, meten weerstandbruggen weerstandsverhoudingen met zeer hoge precisie, die o.a. een indicatie zijn voor de temperatuur. Deze instrumenten worden niet alleen gebruikt op het gebied van temperatuurmeting, maar ook - vanwege hun hoge precisie - in elektrische laboratoria.

Waar worden precisiethermometers gebruikt?

WIKA-precisiethermometers worden gebruikt voor zeer nauwkeurige temperatuurmetingen. Vanwege hun hoge nauwkeurigheid worden precisiethermometers overal gebruikt waar de hoogste precisie vereist is. Precisiethermometers worden voornamelijk gebruikt in de farmaceutische industrie, in laboratoria, werkplaatsen en productie. WIKA-precisiethermometers worden ook vaak gebruikt voor het kalibreren van andere thermometers. Ze dienen dus als referentie-instrumenten in zowel fabrieks- als kalibratielaboratoria voor het testen, afstellen en herkalibreren van diverse temperatuurmeetinstrumenten.

Welke functies heeft de precisiethermometer model CTR2000 van WIKA?

De CTR2000 wordt gebruikt voor zeer nauwkeurige temperatuurmetingen in het bereik van -200 ... +962 °C en is verkrijgbaar als 2- of 8-kanaals versie. De precisiethermometertest heeft een nauwkeurigheid van 0,01 °C. De precisiethermometer heeft ook een hoge gebruiksvriendelijkheid en lage levensduurkosten. Wanneer gekalibreerde sondes gebruikt worden met de CTR2000 precisiethermometer, kunnen de kalibratiegegevens opgeslagen worden in het geheugen van het apparaat of in de beveiligde SMART-connector van de sonde.

Met het geïntegreerde kalibratieprogramma kan de precisiethermometer opnieuw worden gekalibreerd met behulp van een gekalibreerde, herleidbare referentieweerstand. Door het gebruik van SMART-sondes heeft de WIKA CTR2000 precisiethermometer zelfs nog meer functionaliteit. Bewaking van de kalibratiestatus vertelt u bijvoorbeeld direct op het scherm wanneer een SMART-sonde opnieuw gekalibreerd moet worden. Een ander voordeel is dat een temperatuurmonitor de temperatuur van de SMART-sondes permanent controleert en hun log bijwerkt zodra ze buiten het gedefinieerde werkbereik komen, omdat dit de kalibratiegeldigheid van de probes kan beïnvloeden.

Welke voordelen biedt de precisiethermometer CTR3000 van WIKA?

Met de multifunctionele precisiethermometer CTR3000 levert WIKA een uiterst nauwkeurig meetinstrument dat een breed scala aan thermometertypes ondersteunt, zoals weerstandsthermometers en thermokoppels. De CTR3000 biedt een innovatieve en, voor de gebruiker, intuïtieve gebruikersinterface, is uitbreidbaar tot 44 kanalen en heeft logger- en scanfuncties. De CTR3000 precisiethermometer wordt aanbevolen voor laboratorium- en industriële temperatuurmetingen en ook voor kalibratielaboratoria.

Hoe wordt de kalibratie van precisiethermometers met weerstandsthermometriebruggen uitgevoerd om nauwkeurige temperatuurmetingen te garanderen?

Precisiethermometers, gebaseerd op het principe van weerstandsbruggen zoals de brug van Wheatstone, zorgen voor nauwkeurige temperatuurmetingen aan de weerstandsthermometer (RTD). De kalibratie is cruciaal en hiervoor wordt de weerstandswaarde van de RTD's gemeten bij verschillende bekende temperaturen met een nauwkeurige kalibrator.

Het brugcircuit, meestal een spanningsdeler, maakt de instelcondities mogelijk om nauwkeurige metingen te garanderen. Er moet rekening worden gehouden met de interne weerstand van de RTD's om nauwkeurig te kunnen reageren op de geleidbaarheid en impedantie.

De kalibratie omvat zowel een spannings- als een stroommeting, waarbij een bepaald meetstroomniveau wordt gebruikt. De meetresultaten worden weergegeven op een voltmeter of een bewegende spoel en de aflezing geeft de meetwaarde van de RTD weer.

Kalibratie wordt periodiek uitgevoerd om de nauwkeurigheid op lange termijn te garanderen en herleidbaarheid naar internationale normen is essentieel. Al deze stappen zorgen voor betrouwbare temperatuurmetingen in diverse toepassingen.

FAQ
FAQ

Hoe vind ik de ASL-producten onder WIKA?

Nieuwe productaanduidingen voor de ASL productportfolio

Het bedrijf ASL, een toonaangevende fabrikant van AC-weerstandsbruggen en zeer nauwkeurige handthermometers, maakt sinds januari 2013 deel uit van de WIKA Group.

Met deze overname is het product ...

meer

Wat is de WIKA Build ID?

De WIKA Build ID is een unieke code met zeven cijfers die een individuele WIKA-instrument configuratie tijdelijk opslaat. De WIKA-configuratie kan later met de Build ID worden opgeslagen, gedeeld en gebruikt.