Temperatuurschakelaars

Voor elke toepassing de juiste temperatuurschakelaar

Temperatuurschakelaars worden veelvuldig gebruikt in industriële en technische processen. Als een vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, opent of sluit de temperatuurschakelaar het bijbehorende schakelcontact. Afhankelijk van de eisen kunnen mechanische of elektronische schakelaars worden gebruikt. Naast elektronische temperatuurschakelaars en bimetalen temperatuurschakelaars omvat het brede WIKA-assortiment ook luchtsnelheidsmeters en vorstbeveiligingsthermostaten.
FAQ
FAQ

Welk voordeel biedt de WIKA Build ID?

Met de ID kan de betreffende planning te allen tijde weer worden opgeroepen, gewijzigd of, in het geval van ondersteuning, door een werknemer van WIKA verder worden verwerkt en besteld. Het delen van een configuratie is ook gemakkelijker dan ooit.

Wat is de reproduceerbaarheid met mechanische druk- of temperatuurschakelaars?

De reproduceerbaarheid is een van de belangrijkste prestatiekenmerken voor druk- of temperatuurschakelaars. Deze beschrijft de maximale afwijking tussen de schakelpunten bij het herhaaldelijk benaderen van dezelfde druk- of temperatuurwaarde. Deze ...

meer