Temperatuurregelaars

Temperatuurregelaars met de nieuwste technologie

De compacte temperatuurregelaars van WIKA bieden displaycontrole en bewaking van temperaturen. De configuratie van de sensorinvoer gebeurt via de multifunctionele invoer. Weerstandsthermometers, thermokoppels en standaard industriële signalen, zoals 4 ... 20 mA, dienen als invoervariabele van een temperatuurregelaar. De bewakingsoutput kan worden ingesteld als relais (voor langzame regeling), als logistiek niveau voor de regeling van elektronische halfgeleiderrelais (voor snelle regeling en hoge stroombelasting) of als constante 4 ... 20 mA output.
FAQ
FAQ

Wat is zelfoptimalisatie of autotuning?

De PID-voorwaarden voor temperatuurregeling variëren in waarde en combinatie, afhankelijk van de kenmerken van het beheerde systeem. In het huidige gebruik zijn er een aantal traditionele methoden voorgesteld en geïmplementeerd om de PID-voorwaarde ...

meer

Wat is thermospanning (of het Seebeck-effect)?

Het effect, vernoemd naar Thomas Johann Seebeck, beschrijft het feit dat er elektrische spanning optreedt als twee verschillende metalen geleiders op twee verschillende punten worden aangesloten, als er een temperatuurverschil is tussen het aangesl ...

meer