Tankstation voor waterstof HRS

Tankstations voor waterstof zijn de eerste vereiste om mobiliteit op basis van waterstof mogelijk te maken. Een waterstoftankstation bestaat meestal uit:

  • Waterstoftoevoer met lagedrukopslag tot 250 bar, in gasvormige of vloeibare vorm
  • Compressie bereik met opslag voor gemiddelde en hoge druk tot 900 bar
  • Koeleenheid, omdat de waterstof moet worden afgekoeld tot -40 °C voordat het in het voertuig wordt gevuld
  • Waterstofdispenser

Op verschillende punten tijdens het tanken moeten temperatuur en druk worden gecontroleerd. Bovendien is een goedkeuring voor explosiebeveiliging vereist.

Tankstations voor waterstof × AP

Aanvullende producten

Aanvullende producten
Dr

Druk

Druk
T

Temperatuur

Temperatuur
Tankstations voor waterstof
Selectie minimaliseren

De volgende 14 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.