Gesloten wegens overvulling
Niveausensoren en -schakelaars zorgen voor veiligheid door overvulling van tanks te voorkomen. De gecertificeerde componenten van WIKA verhogen de veiligheid van de installatie, bijvoorbeeld tijdens het terugwinnen of opslaan van waterstof en vergelijkbare kritieke toepassingen.
LOHC-technologie slaat waterstof op in een olie om transport en opslag eenvoudig en veilig te maken. Hierdoor kan bestaande brandstofinfrastructuur worden gebruikt, zoals ondergrondse tanks bij tankstations voor vrachtwagens, schepen en vliegtuigen. Op weg naar decarbonisatie zou dit een belangrijke bouwsteen kunnen zijn, omdat waterstof ecologisch kan worden geproduceerd waar groene energie wordt geproduceerd, en vervolgens efficiënt en veilig voor gebruik kan worden getransporteerd.
Tankstations in steden
Met LOHC-technologie zijn commerciële waterstoftankstations met meer dan 1.000 kg opgeslagen waterstof haalbaar, ter plekke, in dichtbevolkte gebieden. In combinatie met de lage kosten van de toeleveringsinfrastructuur kan de LOHC-technologie de kosten van geleverde waterstof aanzienlijk verlagen.
Grote hoeveelheden voor de industrie
Tegelijkertijd is waterstof wereldwijd een van de meest gebruikte industriële gassen. De decentrale waterstofvoorziening vormt echter een uitdaging: Transport is duur, inefficiënt en brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Door de waterstof op te slaan in een moeilijk ontvlambare olie is dit allemaal opgelost.
Gevaarlijk: bijtanken en opslag
Het maakt niet uit of de waterstof wordt geleverd aan een tankstation midden in een stad of in grote hoeveelheden aan een industrieel bedrijf. In beide gevallen is het potentiële gevaar zeer groot. Veiligheid heeft hier dan ook de hoogste prioriteit. Daarom vertrouwen veel operators op de gecertificeerde niveausensoren van WIKA.
Niveausensoren voor vele toepassingsgebieden
Het belangrijkste criterium voor het kiezen van het juiste niveaumeetinstrument is daarom het toepassingsgebied. Is het voldoende om alleen de limietniveaus van een tank te detecteren, bijvoorbeeld drooglopen of overvullen, of is er een niveau-eindschakelaar nodig? Als de inhoud van een tank echter volledig moet worden bewaakt, d.w.z. als het huidige niveau tussen 0 % en 100 % moet worden gemeten, worden niveausensoren ingezet. Met gecombineerde elektronica kunnen deze zowel analoge signalen als schakelsignalen verzenden.