WIKA - Uw partner in de Energiecentrale Industrie
Temperatuur-, druk- en niveaumeetinstrumenten van WIKA worden op alle gebieden van de energieopwekking bewaakt - van grootschalige elektriciteitscentrales (bijv. kolen-, gas-, kern- en waterkrachtcentrales), warmtekrachtkoppelings- en piekbelastingscentrales (bijv. gasturbinecentrales) tot decentrale systemen (warmtekrachtcentrales, windenergiecentrales, biogascentrales). Tegelijkertijd dient meettechnologie te voldoen aan eisen die even divers zijn als de toepassingsgebieden.
Al meer dan 60 jaar is WIKA een partner op het gebied van energie techniek wereldwijd. Meer dan 500 ervaren vertegenwoordigers bieden wereldwijd en 24/7/365 deskundig technisch advies en ondersteuning voor onze klanten vanaf de eerste bouw fasen.
Onze sterke punten
Met ons wereldwijd grootste standaard product assortiment druk-, temperatuur- en niveaumeetinstrumenten, sterk ontwikkelde kalibratietechnologie en een voorbeeldige klant georiënteerde service bieden wij onze klanten en passende oplossing voor elke meettaak. In nauwe samenwerking met het applicatie technische team van onze zakenpartners worden speciaal geconfigureerde instrumenten ontwikkeld die met vertrouwen aan strenge specificaties voldoen, zelfs onder extreme omstandigheden.
Precisie in energieopwekking door energie meettechnologie
Energiemeting technologie is een cruciaal aspect in de moderne energieopwekking. Naarmate de technologie voortschrijdt en de vraag naar hernieuwbare energiebronnen toeneemt, wordt het steeds belangrijker om het energieverbruik nauwkeurig te registreren. Meettoestellen van WIKA leveren nauwkeurige meetgegevens over het verbruik en de opslag van energie. Druk-, temperatuur- en niveaumeters en primaire stromingselementen van WIKA worden gebruikt in alle sectoren van de energieopwekking.
Aanpassing aan verschillende vereisten
Afhankelijk van het type en het doel van de toepassing variëren de vereisten voor meettechnologie. WIKA instrumenten worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen, in ruwe omgevingen en in nucleaire systemen. Terwijl grote energiecentrales robuuste en duurzame apparaten vereisen, hebben gedecentraliseerde centrales nauwkeurige meetapparatuur nodig die snelle veranderingen in het energieverbruik kan detecteren. Energiemeters zijn hier een essentieel hulpmiddel om het energieverbruik en de efficiëntie van de installatie nauwkeurig te controleren. WIKA biedt een breed scala aan producten, zoals temperatuursensoren, membraandichtingen of niveausensoren, die speciaal ontworpen zijn om aan deze strenge eisen te voldoen.
Opslag, bewaking en verwerving van meetgegevens
Het verzamelen en analyseren van meetgegevens speelt ook een cruciale rol op het gebied van energieopslag. Met de groei van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie wordt de mogelijkheid om overtollige energie op te slaan en weer vrij te geven wanneer dat nodig is steeds belangrijker. Meettoestellen van WIKA helpen beheerders van elektriciteitssystemen om de energiestroom nauwkeurig te bewaken.
Veiligheid en efficiëntie dankzij nauwkeurige meettechnologie
Concluderend is het belangrijk om te benadrukken dat nauwkeurige meting niet alleen cruciaal is voor efficiëntie, maar ook voor de veiligheid van energiesystemen. Een nauwkeurig inzicht in het energieverbruik en de spanning in een fabriek kan helpen bij het identificeren van potentiële problemen. Met de producten van WIKA kunnen beheerders van elektriciteitssystemen erop vertrouwen dat ze de beste hulpmiddelen hebben om hun installaties veilig en efficiënt te laten werken.
Wat is engineering-procurement-construction (EPC)?
Engineering, Procurement and Construction is een gespecialiseerde vorm van projectmanagement en aanbesteden.
Wat is Front End Engineering Design (FEED)?
Front end engineering design betekent basis engineering die wordt uitgevoerd na voltooiing van het conceptueel ontwerp of de haalbaarheidsstudie.
FEED biedt veel voordelen:
- Maakt gedetailleerde planning van kosten en planning mogelijk
- Uitgebreide risicobeoordeling en -beperking
- Vermindering van risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieubescherming en naleving van wet- en regelgeving
- Snellere inbedrijfstelling van uw fabrieken
Al in dit vroege stadium van het concept ontwerp gaat WIKA in op de ideeën van de klant en biedt functies, filosofieën en meetoplossingen voor druk-, temperatuur-, niveau- en debietmetingen.
WIKA is al meer dan 25 jaar actief in de contractor business. Samen met internationale ingenieur bureaus realiseren we grote projecten over de hele wereld en zijn we meer dan alleen een betrouwbare leverancier van hoogwaardige meetinstrumenten: We ontwikkelen - samen met u - producten en oplossingen die op maat zijn gemaakt om aan uw eisen te voldoen.
Tijdens alle fasen van het project blijft WIKA uw competente partner: Vanaf de planning in de basis- en detailengineering, via de realisatie en implementatie van het project, tot en met de dienst na verkoop.
Het hoge prestatieniveau van WIKA is voornamelijk gebaseerd op drie factoren: Een breed en innovatief product assortiment, uitgebreide en competente service en een betrouwbare wereldwijde aanwezigheid. We helpen u graag bij uw succes.