Scheidingsmembranen

De optimale membraandichting voor elk proces

WIKA membraanafdichtingen (vaak ook chemische afsluiters genoemd), uitgerust met manometers, procestransmitters, drukschakelaars, enz., worden internationaal als de meest moeilijke meettaken herkend en erkend. Door scheidingsmembranen te gebruiken kunnen de meetinstrumenten bij extreme temperaturen van -90 tot +400 °C en met agressieve, corrosieve, heterogene, abrasieve, zeer stroperige of giftige middelen worden gebruikt. Voor elke toepassing zijn de juiste ontwerpen, materialen en vulmiddelen voor het membraanafdichtingen verkrijgbaar.

Wat zijn membraanafdichtingen?

Membraandichtingen, ook wel afstandsafdichtingen of chemische afdichtingen genoemd, hebben in principe twee taken. Ten eerste scheiden ze het meetapparaat van het medium en ten tweede brengen ze de druk over naar het meetapparaat en kunnen ze zeer eenvoudig en snel worden gedemonteerd voor reiniging en kalibratie.

Wanneer moet je membraanafdichtingen gebruiken?

Ze worden meestal gebruikt in toepassingsgebieden waar het procesmedium niet in contact mag komen met de onder druk staande delen van het meetinstrument. Dit beschermt het meetinstrument en verlengt de levensduur.

In welke sectoren worden sanitaire membraanafdichtingen voornamelijk gebruikt?

Sanitaire membraanafdichtingen worden voornamelijk gebruikt in industrieën die een hoge mate van hygiëne vereisen. Bijvoorbeeld in de farmaceutische en drankenindustrie en in de waterzuiveringsindustrie. Fabrikanten die zich bewust zijn van hygiëne, bereiken een hoge mate van veiligheid en efficiëntie door WIKA meetinstrumenten te gebruiken die zijn uitgerust met sanitaire membraandichtingen. Om de vereiste mate van zuiverheid te bereiken, worden op deze gebieden hoge temperaturen en diverse chemicaliën gebruikt in steriele of sanitaire faciliteiten. Daarom is in deze omgeving een membraandichting nodig om het meetapparaat te beschermen en de levensduur te verlengen.

FAQ
FAQ

Wat is een doosveer-membraanafdichting?

Dit soort is bijzonder geschikt voor heterogene media, omdat het direct in het medium wordt ingebracht. Het heeft bijzonder weinig plaats nodig vergelken met andere membraanafdichtingen. De druk wordt 'op een punt' vastgelegd. De afdichting ...

meer

Hoe flexibel kan een membraanafdichting worden samengesteld?

Voor elke toepassing zijn de juiste ontwerpen, materialen, vulmiddelen en accessoirs voor het membraanafdichtingen verkrijgbaar. Afhankelijk van de behoefte kunnen certificaten worden geleverd.