Voorspellend onderhoud van roterende machines
Downtime voorkomen door fouten in een vroeg stadium op te sporen
De prestaties van industriële processen zijn afhankelijk van de betrouwbare werking van machines zoals motoren, transportbanden, lagers, tandwielkasten, pompen, compressoren, enz. op uw gehele locatie. Onverwachte defecten aan apparatuur leiden tot hogere kosten, verloren inkomsten en verminderde productiviteit. Actieve bewaking van de staat van de apparatuur en slim assetbeheer zijn essentieel, ongeacht leeftijd, toestand of het type. De IIoT-oplossingen van WIKA maken de transformatie van uw onderhoudsstrategie mogelijk.
Na de snelle en eenvoudige installatie van de sensor op de kritieke apparatuur bewaakt en analyseert een uniek machinelearning-algoritme de toestand van het asset met korte tussenpozen, waardoor de overstap van reactief naar voorspellend onderhoud mogelijk wordt. Deze mogelijkheid zorgt voor een vrijwel universele bewaking van alle soorten industriële apparatuur en biedt bewaking op maat die voldoet aan de specifieke behoeften van elk type. WIKA's "Rotating Machinery Manager" is ontworpen om afwijkingen te detecteren en in een zeer vroeg stadium een nauwkeurige diagnose te stellen.
Slimme IIoT-instrumenten
- Een multi-sensorbaken helpt vroege tekenen van afwijkingen te detecteren met behulp van ultrasoon-, trillings- en temperatuurgegevens
- Tot 10 jaar autonomie met vervangbare AA-lithium-ionbatterijen
- Draadloze gegevensoverdracht via LoRaWAN®-oplossing, zeer groot bereik tot 10 km
- Gegevens zijn beveiligd vanaf het punt van vastlegging tot uw database
Voordelen
Laten we samen de beste oplossing vinden.
De experts van WIKA ondersteunen u graag bij uw project. We adviseren u op basis van onze uitgebreide expertise in verschillende sectoren. Onze lokale teams geven initieel advies over het ontwerp, doen aanbevelingen over hardware en netwerken en ondersteunen u bij de implementatie van software en dashboards. Neem rechtstreeks contact met ons op.