Als de compressiekrachtopnemer een doorgaand gat heeft, wordt hij een ringkrachtopnemer (donut load cell) of een krachtmeetring genoemd. Deze krachtopnemers zijn uiterst robuust en geschikt voor de detectie van zeer hoge (statische) krachten. Bovendien zijn ze geschikt voor veel verschillende installatie situaties. De ringgeometrie wordt gebruikt bij krachtmetingen voor een groot aantal ruimtelijke omstandigheden. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn te vinden in spindelpersen, in schroefkrachtmeting of zelfs in de geotechniek. WIKA biedt elektrische en hydraulische ringkrachtopnemers in diameters van 12 millimeter tot 430 millimeter en in verschillende inbouwhoogten. Ontdek nu ons portfolio.