Nieuw gebied? Uw competente aanspreekpartner voor SF6

WEgridDiagram_nl-bx

Product consultancy

Weet u niet zeker welk product het beste voldoet aan uw individuele eisen of hebt u vragen over de omgang met gassen, serviceapparatuur of andere onderwerpen? Geen probleem - wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van SF6/alternatieve gassen en we behandelen uw problemen graag. U bent van harte welkom om een tijdstip te reserveren voor een eerste toelichting per telefoon, online gespek of e-mail.

Hieronder geven we u een kort overzicht van de meest gestelde vragen:

Alternatieve gassen en toekomstige trends in de industrie

De WEgrid-afdeling van WIKA is al bijna tien jaar actief op het gebied van SF6-alternatieve gassen en geniet het vertrouwen van alle bekende fabrikanten van gasgevulde elektrische installaties wereldwijd. U kunt ook profiteren van deze consultancy diensten. We geven u een externe kijk op verschillende alternatieve gassen en gasmengsels. Dit is wat we met u zullen bespreken:

  • Of en hoe een nieuw alternatief gas in uw apparatuur kan worden gebruikt (bijv. rekening houdend met omgevingsomstandigheden, materiaal compatibiliteit, analyse en overwegingen met betrekking tot mogelijke decompositie producten tijdens gebruik)
  • Hoe u moet omgaan met de gassen in het ontwikkelingsgebied (druk, temperatuur, vloeibaarheidspunt)
  • Welke apparatuur u hiervoor nodig heeft (productie van gasmengsels volgens verschillende normen, bijv. DIN EN ISO 6142-1)

Bewaking gasdichtheid, digitalisering

Betrouwbaarheid, kwaliteit en een veilige gegevensverbinding zijn de drie kernaspecten bij het monitoren van de gasdichtheid. Technologische vooruitgang biedt onze klanten nu al de mogelijkheid om hun met gas gevulde installaties te bewaken met behulp van digitalisering oplossingen. Dit garandeert 24/7 realtime bewaking via een telecommunicatie-eenheid, die dankzij de hoogste nauwkeurigheidsklassen zelfs de kleinste veranderingen in de toestand kan detecteren. We adviseren u graag op deze gebieden met specifieke expertise van onze ontwikkelingsafdelingen om u een geschikte en economisch haalbare oplossing te bieden. Ons dienstenaanbod omvat oplossingen van conventionele mechanische gasdichtheidsbewaking, hybride producten tot complete digitalisering oplossingen.

Digitalisering is een van de megatrends van het afgelopen decennium. Er zijn een aantal systeemoplossingen op de markt, maar deze zijn niet altijd ontworpen door specialisten op het gebied van gasdichtheidssensortechnologie. We willen u graag adviseren als u voor een van deze oplossingen kiest en bieden u daarom een externe evaluatie van systemen voor het bewaken van de gasdichtheid, zodat u het voor u voorspelde potentieel voor kostenoptimalisatie volledig kunt benutten.

Vergeet niet dat uw bestaande systeem ook kan worden geoptimaliseerd, met behulp van geschikte algoritmen, om seizoensgebonden veranderingen in de omgevingsomstandigheden (zomertijd, wintertijd, enz.) te compenseren en om betrouwbare informatie te verschaffen over de ontwikkeling van de gasdichtheid in uw installaties.

Gasanalyse, gasontwatering en serviceapparatuur

Serviceapparatuur dient om de natuurlijke veroudering van een met gas gevulde elektrische installatie tegen te gaan en helpt u om de huidige conditie van de installatie in detail te bepalen. Ze kunnen echter ook worden gebruikt om de prestaties te optimaliseren, bijvoorbeeld door de installatie tijdens bedrijf achtereenvolgens te drogen. We informeren en adviseren u graag over de mogelijkheden die u heeft op het gebied van serviceapparatuur. Samen met u kijken we ook naar de kostenefficiƫntie van het onderhoud van serviceapparatuur en adviseren we u over de inkoopmodellen voor deze apparatuur. Na dit advies bent u ook van harte welkom om een kijkje te nemen in het portfolio van de WIKA Groep of om een productdemonstratie ter plaatse te regelen.

Gevarenbeoordelingen en procesaudits bij de omgang met SF6 gas of alternatieve gassen (EHS)

Elke ontwikkelings- of productiefaciliteit en elk proces is anders, maar ze hebben allemaal het volgende gemeen: de veiligheid van de mensen in het proces moet worden gegarandeerd. Om het proces te kunnen optimaliseren in overeenstemming met milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten, kunt u contact met ons opnemen. U heeft de volgende opties tot uw beschikking:

  • Gevarenbeoordelingen op locatie met daaropvolgend protocol en documentatie van de gevaarlijke situatie
  • Procesaudits in het omgaan met SF6 gas of alternatieve gassen in overeenstemming met de huidige normen en werkrichtlijnen, evenals beoordeling van het proces in overeenstemming met de EHS-richtlijnen