Procesaansluitingen

ProcessConnection_en-co

De procesaansluiting vormt de interface tussen de feitelijke processtroom in pijpleidingen, tanks, reactoren of machines en de externe componenten, bijvoorbeeld meetinstrumenten of meetopstellingen inclusief kleppen of thermowells. Of een verbinding "weer demonteerbaar" is (bijv. met een schroefverbinding) of "permanent niet-demonteerbaar" (bijv. met een lasverbinding) hangt af van de toepassingsomstandigheden.

Om ervoor te zorgen dat de aansluiting lekdicht is moeten, in het geval van vluchtige emissies, de vereiste maximale lekkagesnelheden (volgens ISO 15848-1 en TA Luft (VDI 2440)) van de respectieve meetoplossing in acht worden genomen.

Welke procesaansluitingen kan WIKA implementeren om vluchtige emissies te minimaliseren?

WIKA kan talrijke procesaansluitingen voor haar klanten implementeren:

  • met conventionele flensverbindingen volgens alle normen, evenals specifieke naafverbindingen in een klem- of high-integrity uitvoering
  • met knelkoppelingen (enkel & dubbel)
  • met schroefverbindingen (draadfitting, conus/draadfitting)
  • met lasverbinding (WIKA is gecertificeerd door een onafhankelijke instantie in overeenstemming met DIN EN ISO 3834-2)
  • met gesoldeerde aansluiting

Door deze breedte kan WIKA samen met de klant op maat gemaakte verbindingen ontwerpen om vluchtige emissies te minimaliseren. Het volgende geldt voor elke versie:

  • De gedefinieerde lekdichtheid wordt controleerbaar gegarandeerd tijdens de eerste montage.
  • Dat blijft ook zo, zelfs als het systeem 24/7 in bedrijf is.
  • De lekdichtheid kan indien nodig worden hersteld na onderhoud of vervanging van het meetsysteem.