Veilige bewaking van de integriteit van olie- en gasbronnen
Verhoogde efficiëntie en transparantie van het systeem
Het regelmatig controleren van de integriteit van putten wordt voor olie- en gasbedrijven steeds uitdagender in tijden van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Aangezien putten zich vaak in afgelegen gebieden bevinden, moeten teams van getrainde experts naar deze locaties rijden, wat risico's voor het personeel met zich mee kan brengen. Ter plaatse wordt de ringruimtedruk uitgelezen, geanalyseerd en handmatig gedocumenteerd. Dit arbeidsintensieve proces geeft slechts een momentopname van de conditie, legt beslag op waardevolle middelen en maakt operaties en onderhoud duur. Met de WIKA IIoT-oplossingen kunnen relevante meetpunten digitaal worden vastgelegd met draadloze sensoren, zonder dat er ook maar één kabel hoeft te worden gelegd.
Dit verhoogt de zichtbaarheid van het systeem met meer dan 99 %. Voor de documentatie hoeven er ter plaatse geen waarden te worden uitgelezen, vastgelegd en in een systeem overgezet, waardoor de fysieke inspectieprocedures gemiddeld met meer dan 75 % worden verminderd. Bij een integriteitsrelevante gebeurtenis stuurt het slimme WIKA IIoT-instrument een alarm naar het platform. De verantwoordelijke technicus wordt rechtstreeks geïnformeerd en kan vanuit de controlekamer de geschiedenis en de toestand van de put in de gaten houden, de juiste acties ondernemen en snel reageren.
Slimme IIoT-instrumenten
- Specifieke configuratie van alarmgrenzen en drempelwaarden
- Eigen voeding via batterij
- Onderscheid tussen doel en kritieke toestand
- Evaluatie ter plaatse via mechanische indicatie of app
Connectiviteit
- Draadloze transmissieafstanden tot 10 km met LoRaWAN®
- Op batterijen werkende instrumenten met een batterijlevensduur tot 5 jaar
- Veilig en professioneel netwerkbeheer
- Veilige end-to-end gegevensversleuteling
- Schaalbare architectuur
Toepassing en platform
WIKA biedt een universele en autonome integriteitsbewakingsoplossing voor toegang op afstand tot olie- en gasbronnen. Het omvat geautomatiseerde documentatie, conditievisualisatie en detectie van afwijkingen met vereenvoudigd alarmbeheer voor snelle reactie bij integriteitsincidenten. De uitwisseling van gegevens naar bedrijfseigen systemen is eenvoudig mogelijk. Vraag een live demo aan voor meer informatie.
Voordelen
Laten we samen de beste oplossing vinden.
De experts van WIKA ondersteunen u graag bij uw project. We adviseren u op basis van onze uitgebreide expertise in verschillende sectoren. Onze lokale teams geven initieel advies over het ontwerp, doen aanbevelingen over hardware en netwerken en ondersteunen u bij de implementatie van software en dashboards. Neem rechtstreeks contact met ons op.