Materialen en testen op lekkage

MaterialLeakTesting_en-co

Wat wordt bedoeld met materiaaltesten?

Een materiaaltest onderzoekt de eigenschappen en kwaliteit van een materiaal en gaat na of het geschikt is voor het beoogde doel. Er zijn verschillende testmethoden beschikbaar om ervoor te zorgen dat materialen voldoen aan de vereiste normen en specificaties.

Hoe wordt de mate van lekdichtheid van een meetinstrument bepaald?

Naast de relevante normen bepalen de specifieke toepassingseisen de mate van lekdichtheid van een individueel meetinstrument of een meerdelige meetopstelling. Op basis hiervan worden de aanvaardbare leksnelheid, het drukniveau en de lekdetectiemethoden gedefinieerd. Op basis hiervan worden de aanvaardbare leksnelheid, het drukniveau en de lekdetectiemethoden gedefinieerd.

Welke testmethoden worden bij WIKA gebruikt?

WIKA kan de geschiktheid van de respectieve producten voor de toepassing garanderen met een reeks prestatietests in de eigen testfaciliteiten van het bedrijf.

  • Kleurstofpenetrantonderzoek
  • Röntgentest
  • Heliumlektest
  • Ultrasone test
  • PMI-test
  • Druk- / stabiliteitstests