Luchtstroomsensoren

Nauwkeurige luchtstroomsensoren en luchtstroommeters van WIKA

Luchtstroomsensoren en luchtstroommeters zijn geschikt voor het meten en regelen van luchtstromen in ventilatie en airconditioning. Luchtstroomsensoren zijn eenvoudig te installeren en meten de totale druk, de statische druk van de luchtstroom en de gemiddelde luchtsnelheid. In combinatie met de A2G-100 PID-regelaar beschikt de gebruiker over een efficiënte volumestroomregeling van het ventilatie- of airconditioningsysteem.

De luchtstroommeters van het model A2G-25 bepalen de volumestroom aan de hand van een configureerbare ventilatorconstante (K-factor) voor alle gangbare fabrikanten. De elektrische uitgangssignalen van 0 ... 10 V of 4 ... 20 mA kunnen direct in het instrument worden geselecteerd met jumpers.

FAQ
FAQ

Waar wordt apparatuur voor ventilatie en klimaatregeling voor gebruikt?

Ventilatie- en klimaatregelingsapparatuur, ook bekend als luchtbehandelingseenheden, vervangen de gebruikte ruimtelucht door verse buitenlucht. Kamers worden dus voldoende geventileerd en de luchtkwaliteit wordt verbeterd.

Waar kan ik informatie vinden over de minimale geldigheid van de WIKA Build ID?

De informatie over de minimale geldigheid van de Build ID wordt weergegeven tijdens het aanmaken van de ID.

Wat gebeurt er nadat de minimale geldigheid van de WIKA Build ID is verlopen?

Geldigheid kan na drie maanden niet worden gegarandeerd.