WIKA meetinstrumenten voor drukmeting
Naast temperatuur is druk een van de belangrijkste fysische toestandsvariabelen. De druk wordt gedefinieerd als een kracht (FN) die gelijkmatig over een bepaald gebied (A) werkt. De verschillende druktypes worden alleen onderscheiden door de referentiedruk.
Of het nu gaat om absolute druk, overdruk of differentiële druk. Bij WIKA vindt u voor elk type druk het juiste meetinstrument voor drukmeting:
Wat is atmosferische druk?
De waarschijnlijk belangrijkste druk voor het leven op aarde is de atmosferische druk, pamb (amb = ambiens = ambient). Het wordt gecreëerd door het gewicht van de atmosfeer die de aarde tot op een hoogte van ongeveer 500 km omringt. Tot op deze hoogte, waar de absolute druk pabs = nul, neemt de grootte voortdurend af. Bovendien is de atmosferische druk onderhevig aan weersafhankelijke schommelingen, zoals maar al te goed bekend is uit het dagelijkse weerbericht. Op zeeniveau is pamb gemiddeld 1.013,25 hectopascal (hPa), wat overeenkomt met 1.013,25 millibar (mbar). Bij "cyclonen" en "anticyclonen" varieert deze druk met ongeveer 5 %.
Wat is absolute druk?
De duidelijkste referentiedruk is de druk nul (vacuüm), die bestaat in de luchtvrije ruimte van het universum. Een druk die gerelateerd is aan deze referentiedruk wordt absolute druk genoemd. Bij absolute druk wordt dus altijd het verschil met het ideale vacuüm gemeten. Dit betekent dat de omgevingsdruk, en dus externe invloeden zoals het weer of de hoogte boven zeeniveau, geen invloed hebben op de drukmeting. Voor het vereiste onderscheid met andere soorten druk, wordt het aangeduid met de index "abs", wat is afgeleid van het Latijnse "absolutus", wat losstaand, onafhankelijk betekent.
Voor de formule voor absolute druk zijn de parameters Overdruk (pg) en Atmosferische druk (patm) vereist. De absolute drukformule is dus: pabs = pg + patm.
Wat is overdruk (relatieve druk)?
De meest gemeten druk op technologisch gebied is het atmosferische drukverschil, Pe (e = excedens = exceeding). Het is het verschil tussen een absolute druk, pabs, en de relevante (absolute) atmosferische druk (pe = pabs - pamb) en staat kortweg bekend als overdruk. Aangezien de overdruk niet het verschil met het vacuüm meet, maar met de huidige omgevingsdruk (atmosferische druk), veranderen de drukmetingen door invloeden van buitenaf, zoals het weer of de hoogte boven zeeniveau. Als een overdruksensor abusievelijk wordt gebruikt in een toepassing waar de absolute druk wordt gemeten, moet rekening worden gehouden met extra fouten van +/- 30 mbar door weersveranderingen en met meetfouten tot 200 mbar bij verandering van locatie, bijvoorbeeld van zeeniveau naar 2.000 m.
Er is sprake van een overdruk als de absolute druk hoger is dan de atmosferische druk. In het tegenovergestelde geval spreekt men van onderdruk.
De indices van de formulesymbolen "abs", "amb" en "e" definiëren duidelijk het referentiepunt van de respectieve druk. Ze zijn alleen gekoppeld aan de formule letter p, en niet aan de eenheidssymbolen.
Wat is differentiële druk?
Het verschil tussen twee drukken, p1 en p2, staat bekend als het drukverschil, Δp = p1 - p2. In gevallen waarin het verschil tussen twee drukken zelf de gemeten variabele is, spreekt men van de verschildruk, p1.2
Om verschildruk te meten, worden eerst twee verschillende drukken vastgelegd in een meetinstrument (bijvoorbeeld een verschildrukmeter of verschildruksensor). Alleen als de gemeten waarden van elkaar verschillen, wordt een drukverschil aangegeven. Toepassingen waarbij het nodig is om verschildruk te meten zijn bijvoorbeeld filterbewaking en niveaumeting in gesloten vaten.
Waarom ontstaat er witte schuimvorming in de behuizing van met vloeistof gevulde manometers?
In met vloeistof gevulde manometers kan zich soms wit schuim vormen in de behuizing. Dit is het bekende fenomeen van een elektrochemische reactie tussen aluminium onderdelen (bijv. wijzers, wijzerplaat) en de vulling van de kast (vooral bij mengsel ...
meer
Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?
Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...
meer