Technologie voor ultrahoge temperaturen (UHT) is een beproefde methode in de levensmiddelen- en drankenindustrie om de veiligheid van producten te garanderen en de houdbaarheid te verlengen. In UHT-processen worden levensmiddelen en dranken enkele seconden verhit tot temperaturen van +150 °C, waardoor ziekteverwekkende kiemen en sporen worden geïnactiveerd. Deze methode is vooral belangrijk voor producten zoals melk, sappen, room en soepen, die langdurig zonder koeling moeten worden bewaard.


Profiteer van de voordelen van onze meettechnologie voor uw UHT-processen


Ontdek WIKA's meetoplossingen voor uw UHT-toepassingen


MackSimoneQ_de-de

"UHT-processen zijn veeleisend: Ze moeten bestand zijn tegen extreme temperatuurschommelingen, hoge hygiënenormen en agressieve reinigingsmiddelen, terwijl ze ook de hoogste precisie in meting vereisen. WIKA staat voor kwaliteit en begeleidt onze klanten vanaf het eerste advies tot en met de implementatie en training om ervoor te zorgen dat hun processen altijd veilig en efficiënt verlopen."

Dr. Simone Mack, Manager Marktsegmenten


Projectvoorbeelden: Hoe onze klanten profiteren van onze oplossingen

Verhoogde productveiligheid in de melkproductie

Verhoogde productveiligheid in de melkproductie

Een vooraanstaande melkproducent kampte met productverontreiniging als gevolg van membraanbreuken in zijn drukbewakingsystemen, wat leidde tot aanzienlijke productieverliezen. Door over te stappen op de DMSU21SA procestransmitter kon de productieveiligheid aanzienlijk worden verhoogd en de kans op lekkage worden beperkt. Dit membraanbewakingssysteem beveiligde het proces tegen storingen en werd naadloos geïntegreerd in de werking van de installatie dankzij de plug-and-play functionaliteit en communicatie via het HART® protocol.
Verbeterde kwaliteitsborging bij de productie van gemengde melkdranken

Verbeterde kwaliteitsborging bij de productie van gemengde melkdranken

Door gebruik te maken van de DMSU21SA kon een fabrikant van gemengde melkdranken, zoals chocolade- en vanillemelk, zijn kwaliteitsborging optimaliseren en kostbare productiestilstand voorkomen. Dankzij het robuuste ontwerp en de geschiktheid voor veeleisende UHT-processen heeft het bedrijf de productieverliezen aanzienlijk verminderd en de processtabiliteit verbeterd. Het systeem wordt nu met succes gebruikt op verschillende locaties.

Laatste blogberichten


Overige informatie


Neem contact met ons op

Heeft u verder nog vragen? Gebruik dan daarvoor het volgende formulier. We helpen u graag verder!