Tanks spelen een essentiële rol in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Of het nu gaat om opslagtanks, kook- en ketelvaten, buffertanks, mengtanks, vacuümtanks, batchtanks, opvangreservoirs of mobiele tanks – hun betrouwbare werking is essentieel voor een soepel verlopend productieproces. Om te voldoen aan de verschillende vereisten van uw toepassingen, bieden we u meetoplossingen op maat die specifiek zijn afgestemd op uw behoeften.


Profiteer van de voordelen van onze meettechnologie voor uw tanks


Ontdek WIKA's meetoplossingen voor uw tanks

WIKA biedt een breed scala aan meetoplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor de vereisten van uw tanktoepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie:

Fuellstandsmessung

Niveaumeting:

Onze niveausensoren bieden u nauwkeurige en betrouwbare meetresultaten om uw voorraad efficiënt te controleren.

Waegetechnik_en-co

Weegtechnologie:

Onze load cells leveren nauwkeurige gewichtsmetingen, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn de F3201 schuifbalk met AZK02 montageset en de F3203 buigbalk met AZK03 montageset.

Druckueberwachung_en-co

Drukbewaking:

De UPT-21 procestransmitter heeft een robuust en hygiënisch ontwerp en garandeert betrouwbare meetresultaten, zelfs onder veeleisende procesomstandigheden.

Temperaturueberwachung

Temperatuurbewaking:

De TR20-weerstandsthermometer biedt nauwkeurige metingen van de temperatuur en voldoet aan de hoogste hygiënenormen.


Highlight voor mengtanks: Optimale temperatuurmeting met de TR20 weerstandsthermometer

De TR20 weerstandsthermometer is speciaal ontworpen voor gebruik in mengtanks. Met zijn spoelbare BioControl®-aansluiting is de TR20 geschikt voor toepassingen waar conventionele, in het procesmedium ondergedompelde thermowells onpraktisch of ongewenst zijn. Het ontwerp van de TR20 voldoet aan strenge hygiëne-eisen en zorgt voor een betere reinigbaarheid. Hierdoor is het bijzonder geschikt voor gebruik in mengtanks.

  • Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging: Het vlakke ontwerp minimaliseert dode hoeken en vereenvoudigt de reiniging, waardoor procesverontreiniging wordt voorkomen.
  • Snelle responstijd voor nauwkeurige regeling: De installatie van sensoren op grondniveau zorgt voor een snelle reactietijd en een nauwkeurige procesregeling.
  • Hoogste meetnauwkeurigheid: Onze sensoren leveren nauwkeurige meetwaarden voor een optimale besturing van uw processen.
TR20_en-co

ZippJoachimQ_de-de

"WIKA biedt u meettechnologie op maat voor uw tanktoepassingen. Onze technologieën zorgen voor nauwkeurige niveaumetingen, nauwkeurige temperatuurregelaars en betrouwbare drukregelaars - zelfs onder moeilijke omstandigheden zoals schuimvorming, hoge viscositeit en intensieve reinigingsprocessen."

Joachim Zipp, Global Market Segment Manager


Projectvoorbeelden: Hoe onze klanten profiteren van onze oplossingen

Procestransmitters in zuivelproductie

Procestransmitters in zuivelproductie

Een toonaangevende fabrikant van zuivelproducten vertrouwt op het type UPT-21 procestransmitter met een vlak membraan in hygiënisch ontwerp. Deze regelaars zijn essentieel voor de nauwkeurige besturing en bewaking van productieprocessen. Dankzij het robuuste ontwerp en de geïntegreerde koelribben is het instrument bestand tegen de meest veeleisende omgevingsomstandigheden, zonder de sensoren te beschadigen – ook tijdens CIP-reiniging (Cleaning in Place). De transmitter garandeert maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid, wat vooral van groot belang is in gekoelde tanks waar constante en nauwkeurige meting essentieel is. De fabrikant heeft nabestellingen geplaatst om zijn productielijnen voortdurend te optimaliseren.
Temperatuurbewaking in brouwerijtanks

Temperatuurbewaking in brouwerijtanks

Een gerenommeerde brouwerij stond voor de uitdaging om de temperatuur in meer dan 200 gisttanks nauwkeurig te bewaken. De sensoren raakten echter vaak beschadigd door ijsvorming, wat leidde tot onvoorziene productiestilstand. Met de introductie van de TW22 standaard thermowell werd dit probleem effectief aangepakt. De thermowell beschermde de temperatuursensoren tegen beschadiging en maakte het eenvoudiger om de sensoren tijdens de vulcycli te vervangen. Deze verbetering hielp niet alleen de stilstandtijd te verminderen, maar zorgde ook voor een constant hoge kwaliteit van het bier, omdat voortdurend ingrijpen in de containers niet meer nodig was.
Niveau en temperatuur bij gistproductie

Niveau en temperatuur bij gistproductie

Een toonaangevende gistproducent had behoefte aan nauwkeurige instrumenten om de druk, de temperatuur en het niveau in zijn gist- en waterpijpleidingen te bewaken. Vanwege hun hoge precisie en betrouwbaarheid kozen ze voor WIKA's PSD-4 drukschakelaars, TLS vibrerende niveauschakelaars en TR22 weerstandsthermometers. Deze instrumenten zorgen ervoor dat het productieproces soepel verloopt en dat de kwaliteit van het eindproduct altijd op het hoogste niveau blijft. WIKA leverde niet alleen snel de benodigde instrumenten, maar zorgde er ook voor dat ze perfect geïntegreerd werden in de bestaande systemen. Dit hielp de efficiëntie en betrouwbaarheid van de nieuwe installatie te maximaliseren, wat cruciaal was voor het succes van het bedrijf.
Niveaumeting voor azijnproductie

Niveaumeting voor azijnproductie

Een specialist in azijnproductie stond voor de uitdaging om azijnniveaus in zijn tanks te meten, omdat kalibratie of aanpassingen aan de sensor het leegmaken van de tanks vereisten. WIKA heeft dit probleem aangepakt door kogelafsluiters van het type BV te implementeren, evenals andere producten zoals TW45, S-10, S-11, S-20, PSD-4 en TSD-30. Een doorslaggevende factor voor het succes van dit project was de snelle ondersteuning die het WIKA verkoopteam op locatie van de klant leverde. De oplossing bestond uit een G1/2" kogelafsluiter met binnendraad-buitendraad en vergrendeling, waarmee de sensor eenvoudig kan worden afgesloten voor kalibratie en onderhoud. Dit hielp om het proces te stroomlijnen en een continue werking te garanderen.

Laatste blogberichten


Overige informatie


Praat met onze experts - meetoplossingen op maat voor uw tanktoepassingen

Neem contact met ons op om de optimale meting te vinden voor uw specifieke vereisten. Ons team staat tot uw beschikking om uw productieprocessen veiliger en efficiënter te maken.