Manometer

Manometers bij WIKA

WIKA is wereldwijd toonaangevend in de productie van mechanische drukmeetapparaten (manometers). Of u nu wilt meten tot 0,5 mbar of tot 7.000 bar - wij bieden u de juiste manometer voor elke bedrijfstak en elke meetvereiste.

Waar moet je op letten bij het kiezen van de juiste manometer?

Naast doorslaggevende factoren zoals het soort druk dat moet worden gemeten, bepalen ook het schaalbereik, de nominale maat (NS, kastdiameter) en de nauwkeurigheidsklasse van een manometer de uitvoering van de schaal. De schaalbereiken zijn gestandaardiseerd door EN 837 en de drukeenheid van voorkeur is bar. Als nominale maten (NS) worden de volgende gespecificeerd voor drukmeetinstrumenten: NS 40, 50, 63, 80, 100, 160 en 250. De nauwkeurigheidsklasse specificeert de toegestane afwijking van de indicatie in procenten van de volle schaalwaarde. Voor drukmeters met een wijzeraanslag geldt de nauwkeurigheidsklasse van 10 tot 100% van het schaalbereik. Voor drukmeters met een vrij nulpunt geldt de nauwkeurigheidsklasse van 0 tot 100% van het schaalbereik.

Waarom worden manometers met Bourdonbuis gebruikt voor relatieve druk (0,6 ... 7.000 bar / 8,7 ... 101.526,4 psi)?

Toepassingsgebieden van deze manometers met buisveer zijn vloeibare en gasvormige media. Voor meettaken in agressieve, niet- viskeuze en niet-kristalliserende stoffen, alsook in agressieve omgeving zijn de varianten uit CrNi-staal geschikt. Een met vloeistof gevulde behuizing waarborgt de precieze afleesbaarheid van de manometer, zelfs bij hoge dynamische drukbelastingen en trillingen. Als het aankomt op hoogste nauwkeurigheid, vindt u in het brede WIKA-assortiment ook precisie-manometers met een nauwkeurigheid van 0,1, 0,25 of 0,6 %, gemeten vanaf de eindwaarde van de schaal. Voor deze manometers kan een DKD/DAkkS-certificaat worden gegenereerd.

Waarom worden manometers met membraanelement gebruikt voor hoge overbelastingsveiligheid (16 mbar ... 40 bar / 0,2 ... 580,2 psi)?

Deze manometers met membraandrukelementen zijn geschikt voor gasvormige en vloeibare, agressieve media. Zelfs voor hoogviscose en verontreinigde meetstoffen, ook in agressieve omgeving zijn manometers met open aansluitflens geschikt. Afhankelijk van het instrumentmodel en het drukbereik is een overbelastingsbeveiliging van 3x of 5x de volledige schaalwaarde standaard. Deze overbelastingsbeveiliging is ook mogelijk voor speciale ontwerpen van 10, 40, 100 of 400 bar (145, 580,2, 1.450,4 psi). De meetnauwkeurigheid blijft behouden. Bij hoge dynamische drukbelastingen en trillingen waarborgt een vloeistofvulling in de behuizing van de manometer de precieze afleesbaarheid. Speciale materialen, in contact komend met het medium, zijn optioneel verkrijgbaar.

Waarom worden manometers met capsule-element gebruikt voor zeer lage drukken (2,5 ... 600 mbar / 0,04 ... 8,7 psi)?

Het toepassingsgebied voor deze drukmeters zijn gasvormige media. De schaalbereiken liggen tussen 0 ... 2,5 mbar (0 ... 0,04 psi) en 0 ... 1.000 mbar (0 ... 14,5 psi) in nauwkeurigheidsklassen van 0,1 tot 2,5. De constructie van deze manometers bestaat uit twee ronde, gegolfde membranen die rond de rand met elkaar zijn verbonden door een drukdichte afdichting. In bepaalde gevallen is overbelastingsbeveiliging mogelijk. De manometers worden voornamelijk gebruikt in laboratorium- en vacuümtechnologie of medische en milieutechniek voor filterbewaking en inhoudsmeting.

In welke gebieden worden absolute manometers gebruikt?

Als de gemeten drukken onafhankelijk zijn van de natuurlijke schommelingen in de atmosferische druk, worden absolute manometers gebruikt. De druk van de te meten stof wordt bepaald tegen een referentiedruk die overeenkomt met het absolute druknulpunt. Om in de referentiekamer een bijna volledig vacuüm te krijgen wordt deze compleet geëvacueerd. De schaalbereiken voor de manometers liggen tussen 0 ... 25 mbar (0 ... 0,4 psi) absoluut en 0 ... 25 bar (0 ... 362,6 psi) absoluut, met nauwkeurigheidsklassen van 0,6 ... 2,5. Deze zeer nauwkeurige manometers worden bijvoorbeeld gebruikt voor controle in vacuümverpakkingsmachines en vacuümpompen. Ook bij de bewaking van condensatiedrukken in laboratoria of voor de bepaling van de dampdruk van vloeistoffen worden ze gebruikt.

In welke gebieden worden drukverschilmeters gebruikt?

Verschildrukmanometers werken met verschillende meetelementen. Hierdoor zijn meetbereiken van 0 ... 0,5 mbar (0 ... 0,007 psi) tot 0 ... 1.000 bar (0 ... 14.503,8 psi) en statische oplegdruk tot 400 bar (5.801,5 psi) mogelijk. Deze drukverschilmeters controleren bijvoorbeeld de stroom van gasvormige en vloeibare media en de mate van vervuiling in filterinstallaties. Ook bij de overdrukbewaking in steriele ruimten en voor de niveaumeting in gesloten reservoirs worden ze gebruikt. Ze zijn ook geschikt voor de regeling van pompinstallaties.

Meten WIKA manometers negatieve overdruk (vacuüm manometers)?

WIKA manometers kunnen niet alleen worden gebruikt voor het meten van positieve overdruk, maar ook voor het meten van negatieve overdruk. Zodra de absolute druk lager is dan de atmosferische druk, spreekt men van negatieve overdruk. Vroeger werd deze overdruk met een negatief teken ook wel onderdruk genoemd. Om misverstanden te voorkomen die door het teken zouden kunnen ontstaan, wordt de aanduiding 'onderdruk' tegenwoordig niet meer gebruikt.

FAQ
FAQ

Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?

Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...

meer