Instrumentaansluiting met instrumentafsluiters
Omschrijving
De instrumentaansluiting van de EMICOgauge, bestaande uit manometer en instrumentafsluiter, beperkt het aantal lekkagepunten en verkleint dus de kans dat media vrijkomen in het milieu.
Tijdens de montage zorgt de 360° draaibare aansluiting voor snelle uitlijning van de manometer met gelijktijdige drukafdichting. Met dit ontwerp zijn eveneens onderhoud en demontage van de manometer en afsluiter heel eenvoudig. WIKA garandeert de lekdichtheid van de assemblage tot 20 keer monteren en demonteren.
De mogelijke combinaties van manometers en de koppelbare klepmodellen IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N, IV2 en IVM zijn zeer uitgebreid. Omdat vaak speciale drukaansluitingen worden gevraagd voor specifieke toepassingen, is een groter aantal varianten gedefinieerd voor de EMICOgauge om te voorkomen dat adapters nodig zijn, die twee extra afdichtingspunten vereisen.
Voordelen
- Aanzienlijk kleinere kans op vluchtige emissies, omdat de uitvoering voor “vluchtige emissies” voldoet aan TA-Luft
- Volledig geteste en gebruiksklare oplossing van een instrumentafsluitermodule
- Minder lekkagepaden in druksystemen
- 360° draaibare aansluiting (roterende adapter) voor eenvoudige vervanging en plaatsing van manometers
- Geschikt voor diverse toepassingen in chemische en petrochemische installaties zoals gasverwerking en -productie
Speciale drukafdichting
De redundante pakking, met metaal/loodje en O-ring plus extra dichtring garandeert de vereiste lekdichtheid van de meetmodule en een langere levensduur.
Wat kan ik doen als de mediumtemperatuur met gevulde meters hoger is dan 100 °C [212 °F]?
Je kunt een drukmetersyfon, een membraandichting of een capillaire leiding gebruiken als extra koelelement om de mediumtemperatuur te verlagen.