Drukmeetapparaat

Manometers voor drukindicatie van WIKA

Drukmeters van WIKA kunnen worden gebruikt voor drukmeting en drukindicatie. Ze worden vervaardigd met Bourdonbuis, membraan of doosveer drukelementen.

Om druk te kunnen aangeven of meten, is een referentiedruk nodig. De atmosferische druk dient normaal als referentiedruk. Het drukmeetapparaat geeft aan hoeveel hoger of lager de gemeten druk is in vergelijking met de atmosferische druk (drukmeetapparaat voor overdruk).

De druk wordt aangegeven door een wijzer op een wijzerplaat met een gestandaardiseerd schaalbereik over 270 graden. Als het drukmeetapparaat bovendien is gevuld met een vloeistof, dan wordt het meetinstrument optimaal beschermd door demping tegen vernietiging door hoge dynamische drukbelastingen of trillingen.

In het brede WIKA portfolio vindt u altijd het juiste instrument voor drukmeting en drukindicatie:

BourdonTubePressureGauge_nl-nl

Drukmeetapparatuur met Bourdonbuis

De drukindicatie voor drukmeters met een Bourdonbuis gebeurt door de expansie van de Bourdonbuis. Het niet-vaste buisuiteinde genereert een beweging. Via de beweging van het instrument wordt deze beweging omgezet in een aanwijsbeweging.
Het schaalbereik van het drukmeetapparaat ligt tussen 0 ... 0,6 en 0 ... 7.000 bar met een nauwkeurigheidsklasse tussen 0,1 en 4,0.

pressuregaugewithdiaphragm_nl-nl

Drukmeetapparatuur met membraanelement

Bij een drukmeettoestel dat het principe van een membraanelement volgt, dient de doorbuiging hiervan als maat voor de druk. Het membraanelement wordt tussen twee flenzen geklemd of gelast en wordt onderworpen aan de druk van het medium dat op één zijde inwerkt.
Het meetbereik van het drukmeetapparaat ligt tussen 0 ... 16 mbar en 0 ... 40 bar met een nauwkeurigheidsklasse tussen 0,6 en 2,5.

pressuregaugewithcapsule_nl-nl

Drukmeetapparaat met doosveer element

Doosveer elementen bestaan uit twee membranen die drukdicht rond de rand zijn samengebracht. De drukindicatie wordt verkregen als gevolg van de hefbeweging die optreedt door de druk die op het kapsel van het drukmeetapparaat werkt.
Het schaalbereik van dit drukmeetapparaat ligt tussen 0 ... 2,5 mbar en 0 ... 0,6 bar met een nauwkeurigheidsklasse tussen 0,1 en 2,5.

FAQ
FAQ

Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?

Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...

meer
FAQ
FAQ

Wat kan ik doen als de mediumtemperatuur met gevulde meters hoger is dan 100 °C [212 °F]?

Je kunt een drukmetersyfon, een membraandichting of een capillaire leiding gebruiken als extra koelelement om de mediumtemperatuur te verlagen.