Load cells voor één punt

Load cells van WIKA: uitstekende kwaliteit

Meetcellen zijn ontworpen als speciale vorm van krachtopnemer voor gebruik in weegapparatuur. Deze krachtopnemers maken zeer hoge meetnauwkeurigheden tussen 0,01 % en 0,05 % Fnom mogelijk. Load cells worden gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden, waaronder platform-, vul-, band- en verpakkingsweegschalen, dynamische testsystemen en elektronische precisie-, prijsetiketterings- en industriële weegschalen. WIKA biedt u alle typische en veelgebruikte loadcelgeometrieën zoals eenpuntslaadcellen, loadcellen voor buigbalken en schuifbalken, S-type loadcellen, canister loadcellen en compressie loadcellen. Tevens zijn er bijbehorende montagesets en complete weegmodules verkrijgbaar.