Hellingsensoren

Hellingsensoren van WIKA: zeer nauwkeurig, veelzijdig, onafhankelijk

WIKA biedt diverse soorten hellingsensoren. In de hellingsensoren bevindt zich een diëlektrische vloeistof die - net als een waterpas - horizontaal uitlijnt door de zwaartekracht, zonder valversnellingsfouten. De metingen zijn onafhankelijk van gravitationele fluctuaties en daarom reproduceerbaar op elke locatie. Door de differentiële capaciteit te detecteren, wordt de hellingshoek berekend. Met deze technologie kan tot 360° worden gemeten. Hiermee kunnen nauwkeurigheden van < 0,1% worden bereikt. Ze zijn ook verkrijgbaar voor redundante en meerassige toepassingen en met drukvaste behuizingen. WIKA hellingsensoren hebben een hoge beschermingsgraad, zijn geschikt voor ruwe omgevingen en kunnen in temperatuurbereiken van -40 °C tot 80 °C worden gebruikt.