Gasdichtheidssensoren

Zeer nauwkeurige sensortechnologie en langdurige stabiliteit

Voor zeer nauwkeurige online bewaking van de gasdichtheid, temperatuur, druk en vochtigheid van SF6 gas in interne en externe systemen van met SF6 gas-geïsoleerde apparatuur zijn WIKA gasdichtheidssensoren uitzonderlijk geschikt. De instrumenten worden gekenmerkt door hun zeer nauwkeurige sensortechnologie, die zeer goede langetermijnstabiliteit en EMC-eigenschappen garandeert. Optioneel zijn er hybride oplossingen verkrijgbaar die gasdichtheidstransmitters combineren met conventionele gasdichtheidsmonitoren met schakelcontacten.

FAQ
FAQ

Wat gebeurt er nadat de minimale geldigheid van de WIKA Build ID is verlopen?

Geldigheid kan na drie maanden niet worden gegarandeerd.

Kan een gasdichtheidssensor beschadigd raken als hij op een te hoge spanning wordt aangesloten?

Onbedoelde aansluiting van de voedingsspanningskabels op de communicatiepinnen van het instrument kan schade veroorzaken, omdat de aansluitpinnen voor de communicatie niet bedoeld zijn voor hoge spanningen.