Eenheden calculator

Met de WIKA Eenhedenconverter kunt u de verschillende eenheden voor de fysieke meetparameters druk en temperatuur converteren:






Opmerking
De hier beschikbaar gestelde conversiefunctie is met de grootste zorg gemaakt. We sluiten echter alle aansprakelijkheid voor de juistheid van het resultaat uit.

Drukeenheden

Druk als meetparameter

Op het gebied van drukmeting zijn er veel andere eenheden dan bar en psi. Je kunt de eenhedenconverter gebruiken om bijvoorbeeld mbar naar μbar, Pa naar kPa of mmWs naar mWs om te rekenen.

Verder gangbare eenheden voor de meetgrootheid druk:

  • MPa
  • kp/mm2
  • atm
  • inH2O
  • mmHg (Torr)
  • kp/cm2 (kg/cm2)
  • ftH2O
  • inHg

Als je de twee meest voorkomende eenheden, bar en psi, wilt omrekenen, heb je de exacte omrekeningswaarden nodig. Als je bar naar psi wilt omrekenen, vermenigvuldig dan de barwaarde met 14,503774. In omgekeerde richting wordt een psi-waarde vermenigvuldigd met 0,068948 om de eenheid in bar te bepalen.

  • 1 bar = 14,503774 psi
  • 1 psi = 0,068948 bar

Conversietabel en conversiefactoren voor de meest voorkomende drukeenheden

Unit bar mbar Pa N/m² kPa kN/m² MPa MN/m² atm mmWS Torr mmHg psi
1 bar 1 1000 10⁵ 100 0,1 0,986923 1,019716*10⁴ 750,0638 14,503774
1 mbar 0,001 1 100 0,1 10⁻⁴ 0,966923*10⁻³ 10,19716 0,7500638 0,014503774
1 Pa 1 N/m² 10⁻⁵ 0,01 1 0,001 10⁻⁶ 0,986923*10⁻⁵ 0,1019716 0,007500638 1,4503774*10⁻⁴
1 kPa 1 kN/m² 0,01 10 1000 1 0,001 9,86923*10⁻³ 101,9716 1,500538 0,14503774
1 MPa 1 MN/m² 10 10⁴ 10⁶ 1000 1 9,86923 1,019716*10⁵ 7500,628 145,03774
1 atm 1,01325 1013,25 101325*10⁵ 101,325 0,101325 1 1,033227*10⁴ 160,0021 14,695949
1 mmWS 9,80665*10⁻⁵ 0,0980665 9,80665 980665*10⁻³ 9,80665*10⁻⁶ 9,67841*10⁻⁵ 1 0,073556 1,422334*10⁻³
1 Torr 1 mmHg 1,33322*10⁻³ 1,33322 133,322 0,133322 0,133322*10⁻³ 1,315789*10⁻³ 13,59506 1 1,933672*10⁻²
1 psi 6,89476*10⁻² 68,9476 6894,76 6,89476 6,89476*10⁻³ 0,068046 703,06958 51,715075 1

Temperatuureenheden

Temperatuur als meetparameter

Op het gebied van temperatuurmeting worden de eenheden onderscheiden volgens het Internationaal Stelsel van Eenheden, afgekort SI. De temperatuur wordt gemeten in graden Celsius (°C) of in kelvin (K). De meting van temperatuur in graden Fahrenheit (°F) wordt voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten of ook in het Verenigd Koninkrijk. De eenheid kelvin wordt daarentegen voornamelijk gebruikt in de wetenschap.

Eenheden voor de temperatuur van de te meten grootheid:

  • Graden Celsius (°C)
  • Graden Fahrenheit (°F)
  • Kelvin (K)
  • Graden Rankine (°Ra of afgekort °R)

Conversietabel en conversiefactoren voor de meest voorkomende temperatuureenheden

Als je Celsius wilt omrekenen naar Kelvin, moet je 273 bij de Celsiuswaarde optellen. Bij het omrekenen van Celsius naar Fahrenheit wordt de Celsiuswaarde eerst met 1,8 vermenigvuldigd en vervolgens wordt 32 bij het resultaat opgeteld.

Met de WIKA eenheidsconverter kun je bijvoorbeeld Celsius omrekenen naar Fahrenheit, Kelvin naar Celsius of Fahrenheit naar Rankine als je te maken hebt met temperaturen.

Temperatureinheiten_DE
°C Celsius °F Fahrenheit K kelvin °R Rankine
Boiling water 100 °C 212 °F 373,15 K 671,67 °Ra
Human body 37 °C 98,6 °F 310,15 K 558,27 °Ra
Room temperature 21 °C 69,8 °F 294,15 K 529,47 °Ra
Freezing point of water 0 °C 32 °F 273,15 K 291,67 °Ra
Absolute zero -273,15 °C -459,67 °F 0 K 0 °Ra