Atmosferische en vacuümovensystemen

Druk op de ketel

De ontwikkeling en productie van atmosferische en vacuümovensystemen is een zware opgave wat betreft veiligheid. Solderen, gloeien, uitharden, verouderen en sinteren bij hoge temperatuur leiden tot bijzonder gevaarlijke situaties. Veel speciale fabrikanten vertrouwen daarom op veiligheidsdrukschakelaars van WIKA.

In veel toepassingen is niet alleen vacuüm nodig voor het proces. Tijdens warmtebehandelingsprocessen wordt vaak hoge druk gebruikt. Daarom moet de drukschakelaar volledig vacuüm kunnen weerstaan zonder dat de werking verandert. Bovendien moet de schakelaar onder zeer lage druk werken (30 mbar en minder) en tegelijkertijd een druk tot 15 bar kunnen weerstaan.

Betrouwbare deurvergrendeling voor vacuümovens met hoge temperatuur

De uitdaging in deze toepassing is om de druk in de oven te bewaken zodat deze betrouwbaar kan worden geregeld, en tegelijkertijd te voorkomen dat een deur wordt geopend terwijl de oven nog onder druk staat. Het openen van de deur onder druk kan in het ergste geval de dood of op zijn minst ernstig letsel tot gevolg hebben. Omdat het potentiële gevaar zo hoog is, is SIL-goedkeuring vereist voor de veiligheidsclassificatie van de schakelaar.