감독, 설치, 용접 작업, 문제 해결, 수리, 분석 및 검사
저희 자격 있는 인력이 귀하의 기기 설치 및 커미셔닝을 현장에서 지원하며, 신뢰할 수 있는 서비스 파트너로서 항상 대기하고 있습니다. 새로운 프로젝트와 유지 보수 작업, 예기치 않은 중단 상황에서도 저희가 적합한 연락처입니다. 실무 경험이 풍부한 서비스 팀이 귀하의 프로세스가 안전하고 효율적으로 운영될 수 있도록 보장하여 귀하의 요구 사항을 충족합니다. 저희 현지 전문가들이 전 세계적으로 신속하게 연락 가능하며, 개별 상황에 맞춰 조정됩니다.
고객 이점
- 짧은 가동 중지 시간
- 빠른 커미셔닝
- 프로세스 안전 보장
- 연장 가능한 보증
- 현지 안전 지침 준수
- 환경 친화적인 처리
수 숩년의 전문성
Gayesco와 함께 30년의 설치 전문성을 보유하고 있습니다. 우리는 고객과 라이선스 제공자의 기대를 충족하고 모든 유형의 유닛 설치에 대한 최적의 솔루션을 개발하기 위해 업계에서 검증된 방법을 사용합니다. 이러한 지식을 바탕으로 신뢰할 수 있고 효율적인 서비스를 제공할 수 있습니다.
주요 사항
- 1958: Gayesco (Gay Engineering Services & Company) 설립
- 1988: 현장 서비스 분야에서 Gayesco의 포트폴리오 확장 (첫 번째 Gayesco Flex-R 시스템 출시)
- 2012: Gayesco가 WIKA 그룹의 일원이 됨
- 2019년 이후: 유럽에서 제공하는 서비스 확장
전 세계 설치 서비스
WIKA는 현지 서비스 센터와 경험이 풍부한 팀을 통해 현지 요구 사항에 맞춘 서비스를 제공합니다. 자세한 정보와 연락처는 귀하의 국가에 해당하는 지역 홈페이지를 통해 확인해주세요.