고객과의 근접성은 효율적인 솔루션에 필수적입니다. 표준 제품이든 맞춤형 설계이든 고객과 협력하여 요구 사항에 맞는 적합한 컨셉을 찾아드립니다. WIKA와 함께하면 전 세계 곳곳에서 당사의 고유한 노하우와 제품군을 이용할 수 있습니다. 0.5mbar부터 15,000bar까지, 영하 250°C부터 1,800°C까지, 클린룸에서든 석유 시추 현장에서든 상관없이 모든 산업과 모든 상황에서 최고의 성능과 신뢰성을 제공합니다.
계측기 교정이 필요하신가요?
WIKA의 공인 DKD/DAkkS(or KOLAS) 교정 실험실 또는 고객의 사업장 현장에서 측정기를 교정하고 수리합니다.