써모웰 / 보호 튜브

각 측정 위치 요구 사항에 맞는 최적의 써모웰 또는 보호 튜브

WIKA의 써모웰 또는 보호 튜브는 까다로운 작동 조건에서 사용되며, 바 스톡 소재로 가공된 견고한 버전과 튜브형 디자인의 제작 버전이 있습니다. 제공되는 변형은 주로 디자인에서 차이를 보이며, 플랜지형, 나사형 또는 용접형으로 구분됩니다. 플랜지에 의한 보호 튜브 연결은 범용적으로 사용되며 많은 프로세스에서 활용됩니다. 컴팩트한 형태의 나사형 연결은 공간을 절약하며 설치도 매우 간편합니다. 프로세스의 안전성과 견고성이 중요한 경우 써모웰을 프로세스에 직접 용접할 수 있습니다. 또한 위생 애플리케이션을 위한 모든 연결부와 밴스톤 디자인의 써모웰은 용접 이음새 없이도 사용할 수 있습니다. 글로벌 표준 또는 고객 사양에 따라 소재를 선택하고 써모웰 또는 보호 튜브를 제조하면 센서를 최적으로 보호할 수 있습니다.

써모웰 또는 보호 튜브는 무엇인가요?

온도 측정 위치의 중요한 구성 요소인 써모웰은 보호 튜브 또는 파이프웰이라고도 하며, 프로세스를 환경으로부터 밀봉하는 역할을 합니다. 써모웰은 온도 센서 보호하는 것 이외도 환경과 운영 인력을 보호합니다. 공격적인 매체, 고압 및 고유량으로부터 실제 온도 프로브를 차단하여, 프로세스를 중단하지 않고도 측정 삽입물을 교체할 수 있게 해줍니다. 보호 튜브의 적용 범위가 매우 넓기 때문에 다양한 디자인과 재질로 제공됩니다. 써모웰을 선택할 때 매우 결정적인 기준은 프로세스 연결의 특성과 유형입니다. 써모웰과 보호 튜브는 용접하거나 나사로 조여 넣거나 플랜지를 사용하여 공정에 연결할 수 있습니다. 정확한 온도 측정을 위해서는 온도계와 써모웰 또는 보호 튜브가 완벽하게 맞아야 합니다.

써모웰과 보호 튜의 차이점은 무엇인가요?

프로세스 연결 방식 외에도 제조 방법이 또 다른 구분 기준입니다. 여기에서 일체형 써모웰과 제작된 보호 튜브 중에서 선택합니다. 보호 튜브는 끝이 용접된 고형 팁으로 닫힌 튜브로 구성됩니다. 반면, 써모웰은 단일 고형 바 형재(원형 또는 육각형)로 제작됩니다.

써모웰은 언제 사용되나요?

디자인에 따라 써모웰은 높은 프로세스 측 하중과 높은 화학적 스트레스에 사용됩니다. 따라서 국제적으로나 석유화학 산업에서 써모웰이 거의 독점적으로 사용되고 있습니다. 또한, 플랜지형, 용접형 및 나사형 써모웰은 프로세스 기술 및 장비 제조에도 사용됩니다. 플랜지형 또는 용접형 써모웰은 석유화학 산업, 육상/해상 및 플랜트 건설에서도 사용됩니다.

보호 튜브는 언제 사용하나요?

보호 튜브는 일반적으로 낮은에서 중간 정도의 프로세스 하중에 권장됩니다. 나사형 및 플랜지형 또는 삽입/용접형 보호 튜브는 화학 산업, 프로세스 기술 및 장비 제조에서 사용됩니다. 플랜지형 보호 튜브는 높은 화학적 하중에 사용되며, 특정 보호 튜브는 화학 산업, 석유화학 산업 및 해양 환경에서도 사용될 수 있습니다. 이들은 보일러, 소각로, 노 및 반응기 용기에서 발견됩니다.

파이프 라인에서 써모웰 또는 보호 튜브의 삽입 길이는 얼마여야 하나요?

매체가 온도계의 센서에 닿아 흐르도록 해야 합니다. 이는 일반적으로 써모웰 팁이 파이프의 중간 1/3에 위치할 때 발생합니다. 써모웰 또는 보호 튜브의 삽입 길이는 사용하는 온도계에 따라 다릅니다. 기계식 온도계의 경우 최소 삽입 길이가 60 ... 100 mm가 필요하지만, 전기 온도계는 최소 35 ... 50 mm의 설치 길이만 있으면 됩니다. 보호 튜브의 최대 삽입 길이는 튜브의 제조 길이(약 5 ... 6미터)에 따라, 써모웰의 경우 건 드릴 머신의 제조 길이(모델에 따라 1,000 ... 2,000밀리미터)에 따라 제한됩니다. 그러나 개별 부품을 용접하여 더 긴 써모웰을 제작할 수도 있습니다.

써모웰 또는 보호 튜브는 어떤 재료로 만들어지나요?

대부분의 써모웰과 보호 튜브는 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 특히 까다로운 조건에서는 Hastelloy® 및 Monel®과 같은 특수 재료가 사용됩니다. 써모웰 또는 보호 튜브는 적용 분야와 소재에 따라 특수 소재로만 만들거나 프로세스 매체와 접촉하는 부분만 부식 방지 플라스틱 등으로 코팅할 수 있습니다.

써모웰 스템에는 어떤 종류가 있나요?

또 다른 특징으로는 써모웰 스템의 종류도 다양하다는 점입니다. 써모웰은 테이퍼형, 직선형 또는 계단형 중 하나를 선택할 수 있습니다. 테이퍼드 스템 형태는 가장 일반적으로 사용되는 형태로, 짧은 반응 시간과 높은 강도를 보장합니다. 보호 튜브는 보통 직선형 스템 모양이므로 특히 비용 효율적인 구조입니다. 강한 진동과 함께 공정 측 부하가 높은 애플리케이션의 경우 스크루톤웰® 디자인 의WIKA 써모웰을 권장합니다.

위생 써모웰은 주로 어떤 분야에서 사용되나요?

WIKA의 TW61 모델 과 같은 위생 써모웰은 주로 식음료 산업은 물론 생명공학 및 제약 산업이나 활성 성분 생산에 사용됩니다. 특허받은 위생 써모웰 TW61 플로우스루 하우징의 위생적인 디자인은 데드 스페이스를 최소화하고 비침습적인 온도 측정이 가능하며 자체 배수를 통해 유연한 장착 위치가 가능합니다.

서모웰에 대한 자세한 내용은 WIKA 유튜브 채널 에서 확인하세요.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

음온용 써모웰 및 보호 튜브에 적합한 소재는 무엇인가요?

고온 어플리케이션의 첫 번째 선택은 항상 1.4404 (AD2000 W10에 따라 -270 °C 까지 승인) 또는 316L과 같은 스테인리스 스틸을 사용해야 합니다. 탄소강은 낙하 효과의 영향을 통해 세부적으로 신중하게 고려해야 합니다.