WOLF Anlagen-Technik
까다로운 HVAC 애플리케이션을 위한 스마트 차압 감지 기술
WOLF는 WIKA의 새로운 A2G 센서 세대를 사용합니다
실외에서 사용하는 환기 시스템을 위해 WOLF Anlagen-Technik은 WIKA의 새로운 A2G 센서 제품군을 사용하고 있습니다. 내후성 및 모듈형 차압 센서는 유연한 구성, 간편한 시운전, 그리고 모든 기상 조건에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이 솔루션은 변형 수를 크게 줄이고, 저장 공간과 교육 노력을 절감하는 동시에 투명성, 관리 품질 및 에너지 효율성을 향상시킵니다. 자동 보정, 앱 지원 및 지능형 인터페이스 덕분에 이 제품군은 현재와 미래의 최신 빌딩 자동화에 이상적입니다.
"저희 장비는 종종 실외에 설치되어 극한의 기상 조건에 노출됩니다. 이 장비는 바람, 비, 햇빛에 노출되어도 견딜 수 있어야 하며, 동시에 정확한 측정값을 제공해야 합니다. WIKA의 차세대 A2G 센서와 함께, 우리는 이에 대한 미래 지향적인 솔루션을 찾았습니다.”
Stefan Springer
는 WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG에서 측정 및 제어 기술 분야의 국가 공인 전기 엔지니어로 근무하고 있습니다.
"우리는 경직된 제품을 개발하는 것이 아니라, 오늘날뿐 아니라 미래에도 다양한 요구 사항에 유연하게 적용할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 개발하고 있습니다."
Martin Widmer
WIKA의 글로벌 시장 세그먼트 매니저 VAC
거친 환경을 위한 스마트 센싱 기술
모듈형 A2G 제품군은 정교한 시스템에 내후성, 지능 및 유연성을 결합한 제품군입니다. 엔지니어링에서 플랜트 유지보수에 이르는 모든 프로젝트 단계와 관련하여 표준화와 기술적 명확성을 높이는 것이 WOLF의 핵심이었습니다. WIKA와의 파트너십을 기반으로 한 협력은 장기적으로 확장, 조정 및 발전시킬 수 있는 실용적인 솔루션으로 이어졌습니다. 기능적으로나 경제적으로나 설득력 있는 접근 방식입니다.
차세대 A2G 시리즈 - 지능형 설계가 적용된 차압 센서
- NFC, Modbus®, LoRaWAN®
- IP65, 자외선 차단, CE 및 UL 준수
관련 솔루션, 제품 및 기술
흥미로운 사실
최신 공기 처리 시스템을 위한 스마트 감지 기술
■ 에너지 효율적인 건물을 위한 신뢰할 수 있는 측정 솔루션
■ 까다로운 실내 및 실외 애플리케이션을 위한 강력한 감지 기술
WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
■ 에어컨, 살포 및 건조 부스 및 농업 공학용 시스템
■ 자체 생산, 자동화 기술, 위생 역량 및 개보수 전문성 보유
연락처
HVAC 시스템을 보다 효율적이고 미래 지향적으로 만들고 싶으신가요? 문의해 주시면 기꺼이 도와드리겠습니다: