포스 측정

WIKA를 통한 포스 측정

포스 측정 주제에서는 다양한 기술을 사용하여 장력과 압축력을 안정적이고 정확하게 측정하는 방법을 다룹니다. 세계적인 측정 기술 제조업체인 tecsis의 통합을 통해 WIKA는 스트레인 게이지가 있는 포스 트랜스듀서부터 유압 측정, 박막 기술을 사용한 포스 측정에 이르기까지 모든 기하학적 형태와 0.5 N에서 10,000 kN 이상의 정격 부하 크기에서 세계 최대의 자체 개발 및 제조한 포스 측정 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다.

산업에서 힘 측정이 중요한 이유는 무엇일까요?

힘은 모니터링 프로세스 및 작업, 부하를 제어하거나 운반하기 위한 항만 물류, 크레인, 기계 설비 또는 기하학적인 공학과 같은 여러 적용분야에서 측정됩니다. 주로 사람과 기계를 보호하고 시스템 안정성과 생산의 신뢰성을 보장하는 데 중점을 둡니다. 또한 포스 측정은 제조 조건을 최적화하고 제품 품질과 자재 절감 및 품질 보증을 개선하는 데도 기여합니다.

포스 측정은 어떻게 이루어지나요?

포스 측정은 두 물체 사이에 작용하는 힘, 무게의 힘 또는 토크를 측정하는 데 사용됩니다. 무게의 힘은 장력 또는 압축력으로 측정됩니다. 인장력의 경우 측정 장치를 측정하려는 힘으로 당기고, 압축력의 경우 측정 장치를 측정하려는 힘으로 압축합니다. 포스은 일반적으로 힘 측정기, 더 정확하게는 힘 게이지, 힘 센서 또는 포스 트랜스듀서를 사용하여 측정합니다.

포스 측정에는 어떤 힘 측정 기기가 있나요?

포스 측정 분야의 제품 포트폴리오에는 인장 및 압축 힘 트랜스듀서, 링 힘 트랜스듀서, 전단 및 굽힘 빔, 샤클 로드셀, 로드 핀, 텐션 링크, 와이어 로프 힘 및 변형률 트랜스듀서, 로드셀 및 유압 힘 트랜스듀서, 전자 및 시스템 등이 있습니다. 해당 주제의 기사에서 스트레인 게이지, 유압 측정 및 박막 기술 등 WIKA에서 사용되는 포스 측정 기술에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

WIKA의 품질 측정 기준은 무엇인가요?

다른 모든 측정 변수와 마찬가지로, 힘 측정에 있어서도 WIKA의 검증된 품질을 신뢰할 수 있습니다. WIKA는 다양한 기술과 다양한 측정 범위를 제공합니다. 전체 제조 공정이 인증되었습니다. 또한 다양한 승인을 받은 제품도 제공합니다:

  • DQS에서 평가하고 ISO 9001:2008 인증을 받은 제품 중심 프로세스
  • 안전 관련 측정 요건을 위한 CANopen 및 CANopen 안전 프로토콜이 적용된 포스 센서
  • 안전 무결성 수준(SIL) 및 성능 수준(PL)과 호환되고 방폭 지역에서 사용할 수 있도록 다음과 같은 승인을 받은 포스 센서입니다: ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML
  • 당사는 DIN EN ISO 13849-1 및 2006/42/EC(기계류 지침)의 사양에 따라 엄격하게 작업하며 최대 PL e를 충족합니다
  • 국제 실사 및 증명

포스 측정 분야에서 품질에 대한 당사의 높은 요구는 긴밀한 개발 파트너십을 맺고 있는 고객들에게도 도움이 됩니다. 특히 현장의 조건과 프로세스를 집중적으로 분석하고 이를 고객별 요구사항에 반영하는 개발 엔지니어와 기술자의 경험과 역량을 중요하게 생각합니다. 그 결과 맞춤형 솔루션이 탄생했습니다. 포스 측정 분야의 선도적인 제조업체를 믿으세요. 노하우와 경험을 갖춘 파트너를 결정하세요.

WIKA & tecsis: 자체 제작한 포스 측정 기술

세계적으로 유명한 측정 기술 제조업체인 tecsis의 통합을 통해 WIKA 포트폴리오는 힘의 측정으로 확장되었습니다. tecsis는 측정 및 센서 기술 분야에서 최고 품질의 혁신적인 솔루션을 대표합니다. 포스 센서는 3개 대륙의 여러 지역에서 제조되며, 경제적으로 높은 품질을 일관되게 유지하고 전체 가치 창출 및 전달 체인에 걸쳐 안정적인 서비스를 제공합니다.

  • 독일 오펜바흐의 주요 시설에서는 박막 기술(용접식)과 유압식 힘 변환기에 중점을 두고 있습니다.
  • 당사의 (보세) 스트레인 게이지 전문가는 미국에 본사를 두고 있습니다. 주로 고품질 개별 제작을 위한 특수 솔루션을 실현합니다.
  • 중국에서도 힘 측정은 스트레인 게이지에 중점을 두고 있지만, 주로 대량 생산의 특수 솔루션에 사용됩니다.

포스 센서와 관련해서는 장기적인 관점에서 생각하고 행동하는 개인 소유 회사인 WIKA를 신뢰할 수 있습니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

공칭 힘이란 무엇인가요?

공칭 힘은 포스 트랜스듀서가 명목상 설계된 최대 힘으로, 제조업체의 계측 사양을 준수하는 최대 힘입니다. 이를 소위 '풀 스케일 값(FS)'이라고도 합니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

충전 게이지의 중간 온도가 100 °C [212 °F]를 초과하는 경우 어떻게 해야 하나요?

중간 온도를 낮추기 위해 압력 게이지 사이펀, 다이어프램 씰 또는 캐필러리 라인을 추가 냉각 악세서리로 사용할 수 있습니다.