100년이 넘는 시간 동안 tecsis GmbH는 신뢰할 수 있는 글로벌 측정 기술 제조업체이자 업계의 신뢰할 수 있는 파트너로 성장했습니다. WIKA 그룹의 일원으로서 이 회사는 지속적으로 시장 입지를 확장하고 있으며, 수년 동안 힘 측정 기술 분야에서 꾸준히 성장해 왔습니다. 고품질의 제품뿐만 아니라 우수한 서비스도 제공합니다. 2018년부터 tecsis는 WIKA 그룹에 완전히 통합되었으며, 이는 모든 고객을 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG가 직접 관리합니다. 따라서 현지 담당자를 통해 전체 WIKA 제품 포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.
해외 위치
오펜바흐 암 마인(독일, 힘 측정의 우수성 센터 본사, tecsis GmbH)
쑤저우(WIKA, 중국 힘 측정의 우수성 센터)
콜럼버스(WIKA 센서 기술, 힘 측정의 우수성 센터, 미국)
전 세계적으로 성공적인 길을 걷다
직원 300명
글로벌 영업 네트워크
11,000 m2 생산 면적
CNC 기계: 최대 800 kg의 공작물
레이저 용접: 최대 1.80 m의 공작물
캘리브레이션 기계: 최대 6,000 kN
온도 테스트 기기: -70 ... +180 ºC
DAkkS 인증
전통을 기반으로 한 성공 사례
1921년 설립 당시의 회사명인 tecsis 또는 OSA Apparate GmbH는 측정 기술 분야의 선도적인 제조업체로 성장했습니다. 1997년까지 전 세계 시장 접근 및 서비스 구조는 VDO 브랜드로 구축되었습니다. 2001년부터 오펜바흐 지사는 tecsis GmbH라는 이름으로 운영되고 있습니다. 이전에는 압력 측정, 온도 측정, 스위칭 솔루션 분야도 다루었지만, 2017년부터는 전문 센터로서 힘 측정에 집중하고 있습니다.
tecsis 업적
1921: 아돌프 쉰들링이 OSA Apparate GmbH 설립
1924: OTA Apparate GmbH
1929: VDO 타코미터 회사(Vereinigte Deuta-Ota) 설립
1972: OTA 인더스트리게르테 GmbH
1983: VDO Mess- und Regeltechnik GmbH
1987: VDO 드레서
1991: VDO 인더스트리-메스테크닉 GmbH 설립
1997: IMT 인더스트리메스테크닉 GmbH 설립
2001: 회사명을 tecsis GmbH로 변경
2008: 측정 기술 제조업체인 미국 델타 메트릭스 인수
2012: 계량 기술 제조업체인 Shenzhen Exact Sensor Instrument Co. LTD, 중국
2017: WIKA 그룹에 완전 통합, 힘 측정에 집중
2020: 새로운 시설에서 아시아 지역의 생산 능력 확장
2021: 회사 창립 100주년
2022: 미국 내 새로운 시설에서 생산 능력 확장
독보적인 제품 다양성 및 기술
광범위한 포트폴리오에는 압축력 변환기, 장력/압축력 변환기, 굽힘 및 전단 빔, 로드셀, 로드 핀, 링 힘 변환기, 장력 링크, 와이어 로프 힘 변환기, 스트레인 변환기, 체인 호이스트 또는 용접 집게용 테스트 세트와 같은 특수 설계도 포함됩니다. 또한 마운팅 키트, 평가 전자 장치 및 디스플레이도 있습니다. 온라인 스토어에서 엄선된 표준 제품을 재고에서 바로 구매할 수 있습니다. 예를 들어, 측면 하중이나 장력/압축력 트랜스듀서에 민감하지 않은 OIML 인증을 받은 굽힘 및 전단 빔은 힘의 흐름에 직접 통합할 수 있습니다.
또한 힘 측정을 최적으로 통합하기 위해 기존 힘 트랜스듀서를 고객 맞춤형으로 개조하는 전문가입니다. 저희는 중소기업부터 대기업에 이르기까지 많은 고객과 긴밀한 개발 파트너십을 맺고 있습니다. 숙련된 엔지니어와 기술자들은 전 세계 고객의 기술과 프로세스를 깊이 있게 연구합니다. 자세한 내용은 언제든지 문의해 주세요.
정교하고 범용적인 제품군은 기계 제작부터 크레인 및 리프팅 기술, 기타 여러 산업 분야에 이르기까지 매우 광범위한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 우리의 힘 변환기는 해상이나 강한 전자기장 등 열악한 환경 조건에서도 사용할 수 있는 것으로 입증되었습니다. 박막 기술, 접착식 스트레인 게이지, 유압식 힘 측정 등 세 가지 기술을 통해 어플리케이션에 따라 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.
독일에서 만든 품질
Tecsis의 주요 위치, 따라서 전 세계적으로 운영되는 WIKA의 힘 측정은 라인-마인 지역의 중심부인 오펜바흐 암 마인에 위치해 있습니다. WIKA의 유럽 영업 조직과 함께 전문가 팀이 조달, 제조 및 보정부터 설계, 개발 및 수정에 이르기까지 모든 영역에서 여러분을 지원합니다.
가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 첨단 기술
CNC 및 보정 기계, 도장 및 샌드 블라스팅 장비, 레이저 용접 시스템을 갖춘 최첨단 생산 시설
인증된 교정을 위한 DAkkS 시험소(DIN EN ISO / IEC 17025에 따름)
온도 조절실, ESD 보호 구역, 사전 조립과 최종 조립의 깨끗한 분리, ISO 9001에 따른 품질 관리
당사의 경험 - 고객의 이점
포괄적인 고성능 제품 포트폴리오를 통해: 자체 생산한 세계 최대 규모의 힘 측정 제품을 제공합니다. 어플리케이션에 따라 세 가지 기술을 사용할 수 있으며, 이 중 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.
진화된 솔루션과 엔지니어링 역량을 통해 당사의 엔지니어와 기술자는 전 세계에서 수행한 수많은 프로젝트의 경험을 바탕으로 합니다.
전 세계에 진출하여 맞춤형 조언을 제공합니다: 여러분의 연락처는 여러분의 파장에 맞춰 현장에 대기하고 있습니다.
공인된 DAkkS 테스트 연구소를 통해: 당사는 자체 제품의 품질뿐만 아니라 타사 제품도 모두 확인합니다. EN ISO 376 표준에 따라 진행할지 아니면 DKD-R 3-3에 따라 고객별로 조정할지 선택할 수 있습니다.
tecsis에 대해 알아보기
100년 이상의 전통을 가진 제조 회사로서 힘 측정 기술을 전문으로 하고 있습니다. 당사는 WIKA 그룹의 일원으로 까다로운 제품, 솔루션 및 애플리케이션에 대해서도 전 세계 고객을 지원합니다. 현재 채용 중인 일자리 를 살펴보세요. 젊은 인재를 육성하는 것은 우리에게 매우 중요한 일입니다. 트레이닝, 인턴십 또는 최종 논문 과제를 위한 예상 지원서가 있으면 언제든지 이메일로 저희에게 문의해 주세요. ([email protected])
tecsis에서의 경력
국제적으로 활동하는 선도적인 기업에서 도전적인 과제를 찾고 계신가요?
중견 기업의 쾌적하고 전문적인 업무 분위기가 마음에 드시나요?
개인 개발, 추가 교육, 성과 및 결과 지향적 보상을 중요하게 생각하시나요?
그렇다면 tecsis에 대해 알아보세요!
잘 훈련되고 자격을 갖춘 전문가와 관리자는 비즈니스 성공에 매우 중요하므로 개별적인 지속적인 전문성 개발을 지원하고 개별 급여 구성 요소, 성과급, 합의된 목표 보너스, 휴일 및 크리스마스 보너스로 개인 성과와 결과에 대한 보상을 제공합니다. 개인의 일과 삶의 균형에 기여하는 유연한 근무시간과 유연근무제도는 회사의 표준 관행입니다.
공개 채용 공고 중 기대에 부합하는 직무를 찾지 못한 경우, 투기성 지원서를 기꺼이 접수해 드리겠습니다.
텍시스에서의 연수 과정
다양한 기회와 적합한 고용주가 있는 기술 직업을 선택하세요: tecsis의 교육 과정을 통해 직업적 성공을 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 다양한 경험을 쌓고, 흥미로운 업무를 부여받으며, 협업하는 환경에서 일할 수 있습니다. 저희는 수년 동안 성공적으로 교육을 진행해 왔습니다. 교육생들은 매번 매우 우수한 최종 성적을 거두고 상공회의소로부터 상을 받기도 합니다. 강사와 교육 담당자가 중요한 기초부터 실용적인 전문 지식까지 모두 가르칩니다. 전문가 세계의 요구에 가장 잘 대비할 수 있습니다.
훈련이 시작될 때 팀 이벤트가 있습니다. 팀워크, 소통, 동기 부여가 얼마나 중요한지 알게 됩니다. 동시에 교육 중인 직무에 대한 초기 안내를 받게 됩니다.
질문이나 우려 사항이 있으시면 언제든지 교육 담당자가 귀 기울일 준비가 되어 있습니다. 개인 연수실과 활동 및 견학을 통해 동료 연수생들과 더 친해질 수 있습니다.
교육은 명확한 계획에 따라 진행됩니다. 따라서 트레이닝의 현재 상태와 앞으로의 과제를 항상 정확히 파악할 수 있습니다. 중간고사 및 기말고사도 잘 준비할 수 있습니다.
교육은 매년 9월 1일에 시작됩니다. 교육 기간은 일반적으로 3년에서 3.5년입니다(교육 대상 직무에 따라 다름). 실력이 충분히 좋은 경우 교육 기간을 단축할 수 있습니다. 주당 근무 시간은 35시간으로 합니다. 물론 직업학교에서 보낸 시간 동안은 업무에서 해방됩니다. 30일의 연차 휴가를 받을 수 있습니다. 시험 및 학습 단계에서는 준비할 수 있는 충분한 시간이 주어집니다. 이는 여러분이 가능한 최고의 학위를 취득하기를 바라기 때문이며, 보통 교육이 끝난 후 수강생을 모집합니다.
tecsis에서 공부하기
배운 것을 연습하고 첫 번째 직업 경험을 쌓으세요: 이를 위한 가장 좋은 방법은 기술 역량과 국제성이 특징인 환경에서 실습하는 것입니다. 기계공학, 전기공학 또는 메카트로닉스를 전공하는 학생들을 위한 맞춤형 교육 프로그램인 텍시스에서 바로 이 점을 확인할 수 있습니다. 기술적 요구가 있는 흥미로운 업무, 집중적인 지원과 업무 프로세스 참여는 물론 과학적 호기심, 인내심, 열정을 발휘할 수 있는 기회를 기대할 수 있습니다.
인턴십 또는 최종 논문을 다음과 같은 실무 중심 주제 중 하나로 완성하세요: 힘 센서 기술, 프로그램 개발, LabVIEW 프로그래밍, 신제품에 대한 기본 테스트, 제품 관리, 산업 공학, 작업 계획 및 물류, 신제품에 대한 기본 테스트.
EU 프레임워크 프로그램: Horizon 2020
유럽의 "Joint Technology" 이니셔티브인 Clean Sky 2 의 일환으로 tecsis는 민간 항공기 통합을 위한 하중 센서의 개발, 제조 및 테스트에 대한 입찰을 성공적으로 수주했습니다. 이 이니셔티브는 유럽연합의 'Horizon 2020' 프레임워크 프로그램의 일환입니다.
클린 스카이 2는 항공기 소음은 물론 CO2 와 NO2 배출량을 줄이기 위한 유럽 최대 규모의 프로그램입니다. 이러한 목표를 위해 텍시스는 다중 전기 및 완전 전기 항공기 아키텍처의 발전과 항공의 환경 영향 감소에 자사의 기술과 역량으로 기여하고 있습니다.
항공 분야에서의 힘 측정
이 프로젝트 내에서는 주요 및 보조 비행 제어 장치와 착륙 장치를 가능한 응용 분야로 고려하여 하중 센서의 설계, 제조 및 테스트가 이루어질 예정입니다. 항공 요구사항(예: RTCA DO-254 및 RTCA DO-160)과 특정 애플리케이션 관련 요구사항이 고려됩니다.
tecsis는 전자 장치, 모든 기계 부품 및 이들의 통합을 설계, 제조 및 검증하여 전체 기기를 책임집니다. 또한 온보드 설치를 위한 모든 인터페이스는 항공 업계의 OEM 프로젝트 파트너인 Liebherr Aerospace와 함께 점검하고 조정합니다.
이 프로젝트는 현재의 역량을 바탕으로 제품을 성숙시키는 역할을 합니다. 완료되면 tecsis는 프로젝트 파트너에게 '기술 준비 수준(TRL)'이 6인 로드 센서를 공급할 수 있습니다.
TecALSens 프로젝트의 성공적인 마무리
2021년 10월 31일에 프로젝트가 성공적으로 완료되었습니다. tecsis가 개발한 TecALSens 힘 센서는 현재 박막 기술을 기반으로 한 유일한 항공 .어플리케이션용 힘 센서입니다. 이 혁신적인 힘 센서는 상호 수직인 두 개의 힘 방향에서 두 개의 독립적인 힘 측정값을 제공합니다. 두 개의 아날로그 전자 장치가 힘 값을 '온보드 전자 장치'로 전달하며, 각 전자 장치는 특정 방향으로 측정을 담당하는 해당 박막 셀의 신호를 처리합니다.
힘 센서는 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 휠 액슬의 내부 형상에 따라 형상이 결정되는 길쭉한 구조로 되어 있습니다. 헬리콥터의 휠 축을 위해 설계되었으며, 클램핑 요소로 장착 및 고정됩니다. 이 지역에서는 매우 열악한 조건이 지배적입니다. 프로젝트를 위해 여러 개의 시편을 제작하고 휠 액슬과 함께 실험적으로 계측 특성을 검증했습니다. 정교한 전자 장치와 목표에 맞는 기계 부품을 선택한 결과, 이 센서는 모든 EMC 및 환경 테스트를 통과했으며 DO-160G의 요구 사항을 충족합니다. 기기의 모듈성으로 인해 이 프로젝트에서 얻은 결과는 향후 다른 어플리케이션에도 사용할 수 있습니다.
TecALSens 프로젝트에 대한 자세한 내용은 PDF 문서 (영문)에서 확인할 수 있습니다. 이 기사는 IOP 출판사에서 오픈 액세스 논문으로 출판되었습니다. 이 논문은 IOPscience 웹사이트의 IOP 컨퍼런스 시리즈: 재료 과학 및 공학 섹션(발레리오 칼리 2022 IOP 컨퍼런스)에서도 확인할 수 있습니다. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1226 012105).
참고 사항 이 프로젝트는 유럽연합의 Horizon 2020 연구 및 혁신 프로그램의 지원 하에 Clean Sky 2 공동 프로그램으로부터 자금을 지원받았습니다(보조금 계약 번호: 821135).
현재 쿠키 설정으로 인해 원하는 콘텐츠가 표시되지 않습니다. 이 콘텐츠는 Google Ireland Ltd. (YouTube) 에서 통합한 것입니다. 동의하시면, 해당 벤더를 신뢰하고 이 웹사이트의 벤더 설정에 Google Ireland Ltd. (YouTube)를 추가하게 됩니다. Google 개인정보처리 방침 및 설정은 여기에서 확인하고 관리할 수 있습니다.