WIKA의 로드셀
로드셀은 계량 기술에 사용하기 위한 특수한 형태의 포스 트랜스듀서로 설계되었습니다. 보정은 힘 측정에서 일반적으로 사용되는 뉴턴 단위가 아닌 그램, 킬로그램 또는 톤 단위로 이루어집니다. 통합 스트레인 게이지는 무게 하중으로 인한 로드셀의 탄성 변형을 비례적으로 전기 신호로 변환합니다. 이를 통해 0.01% ~ 0.05%의 매우 높은 측정 정확도(Fnom)가 가능합니다.
경험이 풍부한 글로벌 측정 기술 제조업체인 텍시스와 통합하여 플랫폼부터 벤딩 빔, 시어 빔, 압축력 로드셀에 이르는 고품질 제품 포트폴리오를 제공합니다.
계량 기술의 장점은 무엇인가요?
많은 어플리케이션에서 레벨 측정 시 탱크나 용기에 직접 유체 안으로 삽입할 필요가 없는 것이 유리합니다. 이에따라 측정은 재료와 그 특성에 관계없이 독립적으로 이루어집니다. 우리는 사일로, 컨테이너 또는 저장소와 같은 다양한 용기 형상에 대해 매체의 종류와 특성에 관계없이 이러한 요구 사항을 충족하는 적합한 로드셀을 제공합니다. 액체든 고체든, 공격적이든, 거품이나 먼지가 발생하든, 김이 나든, 전도성이든 비전도성이든, 입자 크기가 작든 크든 상관없습니다: 이와 같은 조건은 고려사항이 아닙니다. 또한 호퍼나 원뿔형 파일, 브리징, 케이킹, 심지어 교반기조차도 측정 결과에 영향을 미치지 않습니다.
중력식 레벨 측정은 철강 산업과 같이 온도가 중요하고 높은 내구성과 견고성이 요구되는 분야에서도 수요가 많습니다.
계량 기술에서 싱글 포인트 로드셀이란 무엇인가요?
단일 포인트 로드셀은 가장 일반적으로 사용되는 로드셀로, 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 플랫폼 로드셀이라고도 하며 특히 무게 측정이 예측 가능한 중심이 아닌 저울 및 계량 장비에 사용하기에 적합합니다.
설치와 사용이 매우 간단하다는 것이 입증되었습니다: 일상적인 욕실 저울에서 볼 수 있듯이 측면 및 모서리 하중에 민감하지 않습니다. 일반적인 적용 분야는 물류 부문, 기계 제작 또는 포장 산업입니다.
계량 기술에서 벤딩 및 전단 바는 어떤 용도로 사용되나요?
벤딩 및 시어 빔은 종종 중소형 선박의 무게를 결정하는 데 사용됩니다. 이러한 측정에서는 높은 정확도, 높은 침투 방지, 견고성 및 저렴한 비용이 중요한 역할을 합니다.
벤딩 빔은 케이블 콘센트가 있는 트랜스듀서 쪽에 있는 두 개의 장착 구멍을 사용하여 고정됩니다. 반대쪽에는 측정 장치에 수직으로 전단력 없이 중앙에서 힘이 가해집니다. 스테인리스 스틸로 완전히 제작되어 열악한 환경 조건에서도 문제 없이 작동할 수 있습니다.
계량 기술은 어떤 분야에서 주로 사용되나요?
WIKA 계량 기술은 다양한 산업과 어플리케이션에서 사용됩니다. 다음 예는 이러한 다양성을 보여줍니다:
의료 공학:
- 예를 들어, 저희 제품은 인큐베이터에 있는 신생아의 체중을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
- 혈액 혼합 저울에서 로드셀은 헌혈의 정확한 전달량을 위해 사용됩니다
농업 기술:
- 사일로와 같은 공격적인 매체의 레벨은 당사의 계량 기술을 통해 정확하게 측정할 수 있습니다.
- 예를 들어 농업 공학에서는 콤바인 수확기의 수확량을 정확하게 계량하는 것이 가능해졌습니다.
기계 구축:
- 우리의 로드셀은 예로 열 밀봉 장치에 사용됩니다.
- 플랫폼 로드셀은 가열 레일에 대한 최적의 접촉력을 측정합니다.
요구 사항이 기존 범위를 벗어나는 경우, 전문가가 개별적으로 조언하고 적합한 솔루션을 함께 모색해 드립니다.
다년간의 경험과 노하우에 의지하세요!
공칭 측정 경로란 무엇인가요?
공칭 측정 경로는 외부 힘 적용 지점 또는 힘 변환기 표면의 스프링 이동으로, 서로에 대한 측정 방향과 공칭 힘의 하중으로 인한 측정 방향입니다.
액체가 채워진 압력 게이지의 케이스 내부에 흰색 거품이 생기는 이유는 무엇인가요?
액체가 채워진 압력 게이지를 사용하면 가끔 케이스 내부에 하얀 거품이 생길 수 있습니다. 이는 알루미늄 부품(예: 포인터, 다이얼)과 케이스 충전재(주로 글리세린-물 혼합물) 사이의 전기 화학 반응으로 잘 알려진 현상입니다. 기술적인 이유로 이 매체는 주로 4 bar 이하의 낮은 압력에 사용됩니다. 그러나 생성되는 거품은 광학적인 성질일 뿐이며 압력계의 올바른 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 따라서 거품은 컴플레인의 사유가 될 수 없습니다 ...
더 보기