Elia Group
WIKA GD-20-W 가스 밀도 센서가 변전소 모니터링을 혁신하는 방법
Elia와 협력하여 환경적, 경제적으로 뛰어난 SF6 솔루션 제공
자원 절약, 환경 보호, 디지털화 추진 - 이 모든 것을 한 번에: 혁신적인 무선 GD-20-W 가스 밀도 센서가 이를 가능하게 합니다. 센싱 솔루션 시장의 선두주자인 WIKA는 2년 동안 벨기에의 전송 시스템 운영사인 Elia와 협력하여 GD-20-W를 시범 운영했습니다. IIoT 환경에 쉽게 통합할 수 있는 이 센서는 다양한 알람 설정이 가능합니다. 밀도가 낮거나 온도가 높은 경우, 예정된 전송 시간이 아니더라도 즉시 경고를 보냅니다. 이렇게 하면 SF6 누출 위험이 크게 줄어듭니다.
"벨기에 전역에 엄청난 양의 고압 전기 장비가 설치되어 있으며, 재생 에너지에 대한 수요 증가로 인해 그 수는 계속 증가하고 있습니다. 이러한 자산에 대한 디지털 모니터링은 성장에 발맞추고 그리드의 가용성을 보장하기 위한 논리적 단계입니다."
Diederik Moers
Elia 그룹 자산 상태 및 제어 책임자
“우리는 스위치 기어의 SF6 가스에 대한 종합적인 디지털 모니터링을 통해 기존 가스 농도계보다 훨씬 빠르게 누출을 감지할 수 있습니다. 이를 통해 수리를 더 빨리 시작하여 SF6 배출량을 줄일 수 있습니다. WIKA는 SF6 배출량 감축이라는 목표를 달성하는 데 큰 도움이 되고 있습니다."
Thomas Wijnhoven
Elia 그룹, 변전소 자산 관리자
제품 무선 LoRaWAN® 출력 신호가 있는 GD-20-W 가스 밀도 센서
- 실내 및 실외 SF6 및 대체 가스 절연 장비용
- 고정밀 센서 기술
- 밀폐 탱크의 관련 가스 상태 파라미터를 영구적으로 모니터링합니다
- 긴 배터리 수명
- 초소형 설계
관련 솔루션, 제품 및 기술
흥미로운 사실
육불화황 정보
엘리아 시스템 오퍼레이터 S.A 소개
연락처
환경적, 경제적으로 뛰어난 SF6 솔루션을 찾고 계신다면 당사에 문의해 주세요: