WIKA:n yksikkömuuntimella voit muuntaa paineen ja lämpötilan fysikaalisten mittausparametrien eri yksiköt:
Huomautus
Täällä saatavilla oleva muunnosfunktio on luotu äärimmäisellä huolellisuudella. Emme kuitenkaan ota vastuuta tuloksen oikeellisuudesta.
Paineyksiköt
Paine mittausparametrina
Paineen mittauksessa on barin ja psi:n lisäksi monia muitakin yksiköitä. Voit käyttää yksikkömuunninta esimerkiksi mbarin muuntamiseen μbariksi, Pa:n muuntamiseen kPa:ksi tai mmWs:n muuntamiseen mWs:ksi.
Muita yleisiä yksiköitä mitattavaa painetta varten:
- MPa
- kp/mm2
- atm
- inH2O
- mmHg (Torr)
- kp/cm2 (kg/cm2)
- ftH2O
- inHg
Jos haluat muuntaa kaksi yleisintä yksikköä, bar ja psi, tarvitset tarkat muunnosarvot. Jos haluat muuntaa barin psi:ksi, kerro barin arvo luvulla 14,503774. Päinvastoin, psi-arvo kerrotaan 0,068948:lla, jotta saadaan yksikkö barina.
- 1 bar = 14,503774 psi
- 1 psi = 0,068948 bar
Muuntotaulukko ja muuntokertoimet yleisimmille paineyksiköille
| Yksikkö | bar | mbar | Pa N/m² | kPa kN/m² | MPa MN/m² | atm | mmWS | Torr mmHg | psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bar | 1 | 1000 | 10⁵ | 100 | 0,1 | 0,986923 | 1,019716*10⁴ | 750,0638 | 14,503774 |
| 1 mbar | 0,001 | 1 | 100 | 0,1 | 10⁻⁴ | 0,966923*10⁻³ | 10,19716 | 0,7500638 | 0,014503774 |
| 1 Pa 1 N/m² | 10⁻⁵ | 0,01 | 1 | 0,001 | 10⁻⁶ | 0,986923*10⁻⁵ | 0,1019716 | 0,007500638 | 1,4503774*10⁻⁴ |
| 1 kPa 1 kN/m² | 0,01 | 10 | 1000 | 1 | 0,001 | 9,86923*10⁻³ | 101,9716 | 1,500538 | 0,14503774 |
| 1 MPa 1 MN/m² | 10 | 10⁴ | 10⁶ | 1000 | 1 | 9,86923 | 1,019716*10⁵ | 7500,628 | 145,03774 |
| 1 atm | 1,01325 | 1013,25 | 101325*10⁵ | 101,325 | 0,101325 | 1 | 1,033227*10⁴ | 160,0021 | 14,695949 |
| 1 mmWS | 9,80665*10⁻⁵ | 0,0980665 | 9,80665 | 980665*10⁻³ | 9,80665*10⁻⁶ | 9,67841*10⁻⁵ | 1 | 0,073556 | 1,422334*10⁻³ |
| 1 Torr 1 mmHg | 1,33322*10⁻³ | 1,33322 | 133,322 | 0,133322 | 0,133322*10⁻³ | 1,315789*10⁻³ | 13,59506 | 1 | 1,933672*10⁻² |
| 1 psi | 6,89476*10⁻² | 68,9476 | 6894,76 | 6,89476 | 6,89476*10⁻³ | 0,068046 | 703,06958 | 51,715075 | 1 |
Lämpötilayksiköt
Lämpötila mittausparametrinä
Lämpötilamittauksen alalla yksiköt erotetaan toisistaan kansainvälisen yksikköjärjestelmän (International System of Units, lyhyesti SI) mukaisesti. Lämpötila mitataan celsiusasteina (°C) tai kelvineinä (K). Lämpötilan mittaaminen Fahrenheit-asteina (°F) on käytössä pääasiassa Yhdysvalloissa tai myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yksikköä kelvin puolestaan käytetään pääasiassa tieteessä.
Mitattavan suureen lämpötilan yksiköt:
- Celsius-asteet (°C)
- Fahrenheit-asteet (°F)
- Kelvin (K)
- Rankine-asteet (°Ra tai lyhennettynä °R)
Muuntotaulukko ja muuntokertoimet yleisimmille lämpötilayksiköille
Jos Celsius halutaan muuntaa kelviniksi, Celsius-arvoon on lisättävä 273. Kun Celsius-arvo muunnetaan Fahrenheit-arvoksi, Celsius-arvo kerrotaan ensin 1,8:lla ja tulokseen lisätään 32. Tämän jälkeen Celsius-arvo muunnetaan Fahrenheit-arvoksi.
WIKA-yksikönmuunnin muuntaa esimerkiksi Celsius-yksikön Fahrenheit-yksiköksi, kelvin-yksikön Celsius-yksiköksi tai Fahrenheit-yksikön Rankine-yksiköksi, kun kyseessä on lämpötila.
| °C Celsius | °F Fahrenheit | K kelvin | °R Rankine | |
|---|---|---|---|---|
| Kiehuva vesi | 100 °C | 212 °F | 373,15 K | 671,67 °Ra |
| Ihmiskeho | 37 °C | 98,6 °F | 310,15 K | 558,27 °Ra |
| Huoneenlämpö | 21 °C | 69,8 °F | 294,15 K | 529,47 °Ra |
| Veden jäätymispiste | 0 °C | 32 °F | 273,15 K | 291,67 °Ra |
| Absoluuttinen nolla | -273,15 °C | -459,67 °F | 0 K | 0 °Ra |