WOLF Anlagen-Technik
Älykäs paine-eron tunnistustekniikka vaativiin LVI-sovelluksiin
WOLF luottaa WIKA:n uuteen A2G-anturisukupolveen
WOLF Anlagen-Technik luottaa ulkokäyttöön tarkoitetuissa ilmanvaihtojärjestelmissään WIKA:n uuteen A2G-anturien tuoteperheeseen. Säänkestävät, modulaariset paine-eroanturit tarjoavat joustavan kokoonpanon, yksinkertaistetun käyttöönoton ja luotettavan suorituskyvyn kaikissa sääolosuhteissa. Ratkaisu vähentää merkittävästi vaihtoehtojen määrää, säästää varastointi- ja koulutustyötä ja lisää samalla avoimuutta, valvonnan laatua ja energiatehokkuutta. Automaattisen kalibroinnin, sovellustuen ja älykkäiden käyttöliittymien ansiosta tuoteperhe soveltuu erinomaisesti nykyaikaiseen rakennusautomaatioon − tänään ja huomenna.
"Laitteemme sijaitsee usein ulkotiloissa ja altistuvat siten äärisääolosuhteille. Sen on kestettävä tuulta, sadetta ja auringonvaloa samalla kun se tuottaa tarkkoja mittausarvoja. Yhdessä WIKA:n ja uuden sukupolven A2G-antureiden kanssa olemme löytäneet tähän tulevaisuuden ratkaisun."
Stefan Springer
Virallinen mittaus- ja säätötekniikan sähköinsinööri WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG -yhtiössä
"Emme kehitä jäykkiä tuotteita vaan skaalautuvia ratkaisuja, jotka voidaan mukauttaa joustavasti erilaisiin vaatimuksiin. Tänään ja huomenna."
Martin Widmer
Global Market Segment Manager VAC WIKA:ssa
Älykäs anturitekniikka vaativiin sovelluksiin
Modulaarisessa A2G-tuoteperheessä yhdistyvät säänkestävyys, älykkyys ja joustavuus pitkälle kehitetyssä järjestelmässä. WOLF-yhtiölle se oli avain standardoinnin ja teknisen selkeyden lisäämiseen kaikissa projektin vaiheissa suunnittelusta laitteiston kunnossapitoon. Kumppanuuteen perustuva yhteistyö WIKA:n kanssa johti käytännölliseen ratkaisuun, jota voidaan skaalata, mukauttaa ja kehittää edelleen pitkällä aikavälillä. Vakuuttava lähestymistapa − sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.
A2G-sarjan uusi sukupolvi − Älykkäästi suunnitellut paine-eroanturit
- NFC, Modbus®, LoRaWAN®
- IP65, UV-kestävä, CE- ja UL-yhteensopiva
Aiheeseen liittyvät ratkaisut, tuotteet ja teknologiat
Mielenkiintoisia faktoja
Nykyaikaisten ilmankäsittelyjärjestelmien älykäs tunnistustekniikka
■ Luotettavat mittausratkaisut energiatehokkaita rakennuksia varten
■ Vankka anturitekniikka vaativaan sisä- ja ulkokäyttöön
Tietoja WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG -yhtiöstä
■ Ilmastointi-, ruiskutus- ja kuivauskoppien sekä maataloustekniikan järjestelmät
■ Oma tuotanto, automaatiotekniikka, hygieniaosaaminen ja jälkiasennusosaaminen
Yhteystiedot
Haluatko tehdä LVI-järjestelmistäsi entistä tehokkaampia − tulevaisuudessakin? Ota yhteyttä, niin neuvomme sinua mielellämme: