WIKA-järjestelmät ja -palvelut vuototarkastukseen

CalibrationHeader_en-co

Millä testimenetelmillä mitataan komponenttien tiiviys?

DIN EN 1779 -standardissa määrätään erilaisista testausmenetelmistä, joilla varmistetaan komponenttien tiiviys tuotannon aikana tai sen lopussa. Valinta riippuu saavutettavasta vuotonopeudesta. Jos tämän mitan arvot ovat hyvin pieniä, tiiviys osoitetaan merkkiaineella, kuten heliumilla. Usein käytetyt tämäntyyppiset DIN EN 1779 -standardin mukaiset testimenetelmät ovat seuraavat (mainittuina ovat vuotonopeudet, jotka voidaan luotettavasti toteuttaa sarjatuotannossa):

  • B3 heliumin kertymätesti, havaitsemisraja enintään 10-5 mbar - l/s
  • B6 heliumtyhjiötesti (ulkoinen), havaitsemisraja enintään 10-8 mbar - l/s
  • B4 heliumin haistelutesti, havaitsemisraja enintään 10-5 mbar - l/s

Heliumin vuototesteillä voidaan saavuttaa jopa 10-9 mbar - l/s havaitsemisrajat ihanteellisissa olosuhteissa.

Mitä järjestelmiä ja palveluja WIKA tarjoaa vuototestauksen alalla?

WIKA käyttää itse kehittämiään järjestelmiä tiiviyden testaamiseen sekä sarjatuotannossa että testauslaboratorioissa. Asiakkaat voivat hyödyntää tätä pitkäaikaista asiantuntemusta kahdella tavalla:

  • WIKA rakentaa asiakkaiden puolesta räätälöityjä testausjärjestelmiä, joiden toiminnallinen turvallisuus on testattu kentällä. Kokonaisvaltaisten testausjärjestelmien suunnittelun lisäksi asiakkaan olemassa oleviin tai suunniteltuihin järjestelmiin integroidaan erityisprosesseja, kuten yksittäisten testikennojen vuototestejä.
  • WIKA tarjoaa DIN EN 1779 -standardin mukaisia vuototestejä palveluna myös yksittäisille tuotteille. Palvelu sisältää muun muassa testit, joissa kolmen heliumtestin lisäksi käytetään paineen alenemismenetelmää ja paineen nousumenetelmää.