TR21-B-mallin vastuslämpötila-anturi mahdollistaa lämpötilan mittaamisen saniteettisovelluksissa, ja sitä voidaan käyttää nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden mittaamiseen alueella -30 ... +150 °C [-22 ... +302 °F]. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi on saatavana luonnostaan turvallisia versioita.
Liitoksen hitsauspinnat ovat sileät ja käsitellyt. Prosessiliitäntöjen materiaalit ja rakenne täyttävät tiukat hygienisiä mittauspisteitä koskevat vaatimukset. Kaikki sähköiset komponentit on suojattu kosteudelta (IP67 tai IP69K).
Vastuslämpötila-anturi on saatavana suoralla anturilähdöllä tai integroidulla lähettimellä, jotka voidaan konfiguroida erikseen WIKAsoft-TT PC-konfigurointiohjelmiston avulla. Mittausaluetta, vaimennusta, NAMUR NE 043:n mukaista virheilmoitusta ja tunnistenumeroa voidaan säätää.
Kalibroinnin tai huollon helpottamiseksi anturi on vaihdettavissa prosessia avaamatta. Näin minimoidaan hygieniaan liittyvät riskit ja seisokkiajat.
Liitosmutteriin integroitu jousikuormitus takaa anturin kärjen ja suojataskun pohjan välisen kosketuksen ja takaa siten lyhyen vasteajan ja kestävän korkean tarkkuuden. Asennuspituus, prosessiliitäntä, anturi ja liitäntämenetelmä voidaan valita kunkin sovelluksen osalta tilaustiedoissa. Sähköliitäntä tehdään yhdellä M12-liittimellä.
Sovelluksiin, jotka edellyttävät sterilointia autoklaavisssa, on saatavilla erityinen kuumuudenkestävä mittauslaitemalli.