- Ratkaisut
- Toimialat ja sovellukset
- Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka
- Seinään kiinnitettävät kaasukattilat
Seinään kiinnitettävät kaasukattilat
Seinään kiinnitettävät kaasukattilat asuintiloissamme tuottavat lämpöä ja kodin mukavuutta. Olipa kyseessä sitten kondenssikattila tai kombikattila, voimme toimittaa oikeat paineen ja lämpötilan mittauslaitteet optimaalisen toiminnan ja tehokkuuden takaamiseksi.
Seurannan ja valvonnan mittauslaitteet
Valikoimaamme kuuluu korkealaatuisia mittauslaitteita kaasukattiloiden kuuman veden ja käyttövesipiirien valvontaan ja ohjaukseen. kuten:
- Painemittarit: Ne ovat välttämättömiä lämmitysjärjestelmän luotettavan seurannan kannalta.
- Paineanturit: Paineanturimme tuottavat digitaalisia näyttöarvoja, jotka mahdollistavat tarkan ja helposti luettavan paineen seurannan.
Seuraavat 8 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.
Joustavat vaihtoehdot tarpeisiisi
Tarpeidesi mukaan tarjoamme erilaisia lähtösignaaleja, jotka täyttävät sovelluksesi erityisvaatimukset. Tähän kuuluvat myös mittauspaikasta riippumattomat painenäytöt. Käyttämällä painemittaria, jossa on kapillaari, paine voidaan näyttää mittauspaikasta riippumatta. Sovelluksiin, joissa kapillaareja joudutaan taivuttamaan usein, tarjoamme tavallisten kuparikapillaarien lisäksi myös erittäin joustavia muovikapillaareja.
Kuuman veden ja teollisuusveden lämpötilan mittaus
Valikoimaamme kuuluvat seuraavat tuotteet, jotka on tarkoitettu kuuman veden ja käyttöveden tarkkaan lämpötilan mittaamiseen kaasukattiloissa:
- Laajennuslämpömittari: Nämä laitteet mittaavat järjestelmän lämpötilan muutoksista johtuvaa jännitystä ja antavat tarkat lämpötila-arvot.
- Lämpömittari: Ne yhdistävät lämpömittarin ja painemittarin toiminnot ja tarjoavat integroidun ratkaisun lämpötilan ja paineen mittaamiseen.
Sovellusalueet ja edut
Mittauslaitteemme soveltuvat erinomaisesti integroitaviksi erilaisiin lämmitysjärjestelmiin, mukaan lukien:
- Hybridilämmitysjärjestelmät: Yhdistä kaasukattilat ja lämpöpumput ja käytä mittaustekniikkaamme kokonaisjärjestelmän optimointiin.
- Lauhdutuskattilat: Maksimoi kaasulauhdutuskattiloiden tehokkuus tarkalla paineen ja lämpötilan seurannalla.
- Kombikattilat: Hyödy lämmitys- ja lämminvesitoimintojen kompaktista yhdistelmästä, jota tukee luotettava mittaustekniikkamme.
- Kompaktit instrumentit: Kompaktit mittauslaitteemme ovat ihanteellisia rajoitettuihin tiloihin, ja ne tarjoavat maksimaalisen tarkkuuden ja luotettavuuden.
Ovatko kaasukattilat vielä järkeviä?
Kaasukattilat voivat edelleen olla järkeviä, erityisesti alueilla, joilla on hyvin kehittynyt kaasuinfrastruktuuri. Nykyaikaiset kaasukattilat, erityisesti kondenssikattilat, ovat erittäin tehokkaita ja voivat vähentää lämmityskustannuksia. Lisäksi ne säästävät tilaa, ja niitä voidaan käyttää sekä lämmitykseen että kuuman veden tuottamiseen. On kuitenkin otettava huomioon myös maakaasun ympäristöystävällisyys ja saatavuus pitkällä aikavälillä.
Mitä eroa on kaasulämmitysjärjestelmien ja kaasukattiloiden välillä?
Kaasulämmitysjärjestelmä on yleiskäsite, joka kattaa kaikenlaiset lämmitysjärjestelmät, joissa käytetään maakaasua. Tähän kuuluvat kaasukattilat sekä suuremmat kaasulämmityskattilat. Kaasukattilat ovat erityyppisiä kaasulämmitysjärjestelmiä, jotka ovat usein saatavilla kompaktissa muodossa ja jotka asennetaan suoraan asuintilaan. Kaasukattilat voidaan suunnitella yhdistelmäkattiloiksi (lämmitys ja lämmin vesi) tai pelkiksi lämmityskattiloiksi. Suurin ero on suunnittelussa ja integroinnissa rakennuksen lämmitysjärjestelmään.
Mitä vaihtoehtoja kaasukattiloille on olemassa?
Kaasukattiloille on useita vaihtoehtoja, joita voidaan harkita erityistarpeiden ja paikallisten olosuhteiden mukaan:
- Lämpöpumput käyttävät ilman, maan tai veden lämpöä, ja ne ovat erittäin energiatehokkaita.
- Hybridilämmitysjärjestelmissä yhdistetään eri lämmitystekniikoita, kuten kaasukattila ja lämpöpumppu.
- Aurinkolämpöjärjestelmät käyttävät aurinkoenergiaa veden lämmittämiseen ja lämmitysjärjestelmän tukemiseen.
- Pellettilämmitysjärjestelmissä käytetään polttoaineena puupellettejä, mikä tekee niistä uusiutuvan energialähteen.
- Kaupunkialueilla kaukolämpö voi olla ympäristöystävällinen ja tehokas vaihtoehto, koska lämpö tuotetaan ja jaetaan keskitetysti.
Onko kaasukattiloilla vielä tulevaisuutta?
Kaasukattiloiden tulevaisuus riippuu useista tekijöistä, kuten energian hintakehityksestä, maakaasun saatavuudesta jahiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevista poliittisista reunaehdoista. Monissa maissa fossiilisten polttoaineiden käyttöä rajoitetaan yhä enemmän ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Keskipitkällä aikavälillä kaasukattilat voitaisiin siis korvata ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla, kuten lämpöpumpuilla tai hybridilämmitysjärjestelmillä.
Kaasukattilat ovat kuitenkin edelleen tärkeä vaihtoehto alueilla, joilla on hyvin kehittynyt kaasuinfrastruktuuri, ja rakennuksissa, joissa on vaikea siirtyä muihin lämmitysjärjestelmiin.