Pyörivien koneiden ennakoiva kunnossapito

Vältä käyttökatkoksia, koska virheet havaitaan varhaisessa vaiheessa

Asystom_en-co

Teollisuusprosessien suorituskyky riippuu moottoreiden, kuljettimien, laakereiden, vaihdelaatikoiden, pumppujen, kompressoreiden jne. kaltaisten koneiden luotettavasta toiminnasta koko tuotantolaitoksessasi. Odottamattomat laiteviat johtavat kustannusten kasvuun, tulonmenetyksiin ja tuotteiden heikkenemiseen. Laitteiden kunnon aktiivinen seuranta ja älykäs omaisuudenhallinta ovat olennaisen tärkeitä iästä, kunnosta tai mallista riippumatta. WIKA:n IIoT-ratkaisut mahdollistavat kunnossapitostrategian muutoksen.

Kun anturi on asennettu nopeasti ja yksinkertaisesti kriittiseen laitteeseen, ainutlaatuinen koneoppimisalgoritmi valvoo ja analysoi laitteiston kuntoa lyhyin väliajoin, mikä mahdollistaa siirtymisen reaktiivisesta kunnossapidosta ennakoivaan kunnossapitoon. Tämä kyky takaa lähes kaikentyyppisten teollisuuslaitteiden yleisseurannan ja tarjoaa räätälöityä valvontaa kunkin laitetyypin erityistarpeiden mukaisesti. WIKA:n "Rotating Machinery Manager" on suunniteltu havaitsemaan poikkeavuudet ja tarjoamaan tarkkaa diagnostiikkaa hyvin varhaisessa vaiheessa.

AsystomSentinelAtex_en-co_1

Älykkäät IIoT-laitteet

  • Monianturimajakka auttaa havaitsemaan varhaisia merkkejä poikkeavuuksista ultraääni-, tärinä- ja lämpötilatietojen avulla
  • Jopa 10 vuoden toiminta-aika vaihdettavien AA-litiumioniakkujen avulla
  • Langaton tiedonsiirto LoRaWAN®-ratkaisun avulla, erittäin pitkä kantama jopa 10 km:n etäisyydellä
  • Tiedot on suojattu kaappauspisteestä tietokantaan asti
AsystomDashboard_en-co

Edut

Etsitään yhdessä paras ratkaisu.

WIKA:n asiantuntijat tukevat sinua mielellään projektissasi. Neuvomme sinua laajan asiantuntemuksemme perusteella eri toimialoilta. Paikalliset tiimimme antavat alustavaa neuvontaa suunnittelussa, suosittelevat laitteistoja ja verkostoja ja tukevat sinua ohjelmistojen ja kojelautojen käyttöönotossa. Ota meihin suoraan yhteyttä.

Mikä tekee WIKA:n "Rotating Machinery Managerista" niin ainutlaatuisen?

Älykäs yhdistelmäanturi havaitsee poikkeavuudet varhaisessa vaiheessa mittaamalla lämpötilaa, ultraääntä ja värähtelyä. Helpon asennuksen ansiosta, joka ei vaadi anturien johdotusta, sekä LoRaWAN®- ja akkukäytön ansiosta koneen parametreihin on mahdollista päästä käsiksi etänä, mikä lisää avoimuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi koneoppimisalgoritmi vapauttaa huoltotiimin.