WIKA - kumppanisi voimalaitosteollisuudessa
WIKA:n lämpötilan-, paineen- ja pinnanmittauslaitteita valvotaan kaikilla sähköntuotannon aloilla - suurista voimalaitoksista (esim. hiili-, kaasu-, ydinvoima- ja vesivoimalaitokset), sähkön ja lämmön yhteistuotannosta ja huippukuormituksesta vastaavista sähköntuotantolaitoksista (esim. kaasuturbiinivoimalaitokset) hajautettuihin järjestelmiin (CHP-laitokset, tuulivoimalat, biokaasulaitokset). Mittaustekniikan täytyy täyttää käyttösovelluksesta riippumatta kaikki sen asettamat vaatimukset.
WIKA on tehnyt maailmanlaajuisesti yhteistyötä sähkövoimatekniikassa jo yli 60 vuotta. Yli 500 kokenutta myyntiedustajaa tarjoaa asiakkaillemme asiantuntevaa teknistä neuvontaa ja tukea rakentamisen alkuvaiheista lähtien maailmanlaajuisesti ja 24/7/365.
Vahvuutemme
Standardituotteidemme valikoima paineen, lämpötilan ja pinnankorkeuden mittauksessa on maailman suurin. Lisäksi olemme johtava toimija kaibrointitekniikassa. Tarjoamme asiakkaillemme suunnattuja palveluita ja ratkaisuja kaikkiin mittaustehtäviin. Tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme sovellustekniikkatiimin kanssa kehitetään erityisesti konfiguroituja laitteita, jotka täyttävät tiukat vaatimukset myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Tarkkuus energiantuotannossa energiamittaustekniikan avulla
Energiamittaustekniikka on kriittinen tekijä nykyaikaisessa sähköntuotannossa. Teknologian kehittyessä ja uusiutuvien energialähteiden kysynnän kasvaessa energiankulutuksen tarkka kirjaaminen on yhä tärkeämpää. WIKA:n mittauslaitteet antavat tarkkaa mittaustietoa energian kulutuksesta ja varastoinnista. WIKA:n paine-, lämpötila- ja pinnanmittauslaitteita sekä primäärivirtauselementtejä käytetään kaikilla sähköntuotannon aloilla.
Sopeutuminen erilaisiin vaatimuksiin
Mittaustekniikkaa koskevat vaatimukset vaihtelevat sovelluksen tyypin ja tarkoituksen mukaan. WIKA-mittareita käytetään räjähdysvaarallisilla alueilla, vaikeissa ympäristöissä ja ydinjärjestelmissä. Suuret voimalaitokset vaativat vankkoja ja kestäviä laitteita, kun taas hajautetut laitokset tarvitsevat tarkkoja mittauslaitteita, jotka pystyvät havaitsemaan nopeat muutokset energiankulutuksessa. Energiamittarit ovat olennainen väline tarkan energiankulutuksen ja laitoksen tehokkuuden seurannassa. WIKA tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, kuten lämpötila-antureita, painevälittimiä tai pinta-antureita, jotka on erityisesti suunniteltu täyttämään nämä tiukat vaatimukset.
Varastointi, seuranta ja mittaustietojen hankinta
Mittaustietojen hankkiminen ja analysointi on myös ratkaisevassa asemassa energian varastoinnin alalla. Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, lisääntyessä kyky varastoida ylimääräistä energiaa ja vapauttaa sitä tarvittaessa on yhä tärkeämpi. WIKA:n mittauslaitteet auttavat voimajärjestelmän ylläpitäjiä seuraamaan energiavirtaa tarkasti.
Turvallisuus ja tehokkuus tarkan mittaustekniikan avulla
Yhteenvetona on tärkeää korostaa, että tarkka mittaaminen on ratkaisevan tärkeää paitsi tehokkuuden myös sähköjärjestelmien turvallisuuden kannalta. Tarkka käsitys laitoksen energiankulutuksesta ja jännitteestä voi auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat. WIKA:n tuotteiden avulla sähköverkon operaattorit voivat luottaa siihen, että heillä on parhaat työkalut, joilla he voivat pitää laitoksensa toiminnan turvallisena ja tehokkaana.
Mitä on suunnittelu, hankinta ja rakentaminen (EPC)?
Suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen on erikoistunut projektinhallinnan ja urakoinnin muoto.
Mitä on Front end -suunnittelu (FEED)?
Front end -suunnittelulla tarkoitetaan perussuunnittelua, joka suoritetaan konseptisuunnittelun tai toteutettavuustutkimuksen valmistumisen jälkeen.
FEED tarjoaa monia etuja:
- Mahdollistaa yksityiskohtaisen kustannus- ja aikataulusuunnittelun
- Kattava riskien arviointi ja lieventäminen
- Turvallisuuteen, terveyteen, ympäristönsuojeluun ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien riskien vähentäminen
- Laitosten nopeampi käyttöönotto
Jo tässä konseptisuunnittelun alkuvaiheessa WIKA käsittelee asiakkaan ideoita ja tarjoaa ominaisuuksia, filosofioita ja mittausratkaisuja paineen, lämpötilan, pinnankorkeuden ja virtauksen mittauksiin.
WIKA on toiminut urakoitsijaliiketoiminnassa yli 25 vuotta. Toteutamme yhdessä kansainvälisten suunnitteluyritysten kanssa suuria projekteja kaikkialla maailmassa, ja olemme muutakin kuin vain luotettava korkealaatuisten mittauslaitteiden toimittaja: Kehitämme yhdessä kanssasi tuotteita ja ratkaisuja, jotka on räätälöity juuri sinun tarpeisiisi.
WIKA on kaikissa projektin vaiheissa pätevä kumppanisi: Alkaen suunnittelusta perus- ja detaljisuunnittelussa, projektin toteutuksen ja toteutuksen kautta aina myynnin jälkeiseen tukeen asti.
WIKA:n korkea suorituskyky perustuu pääasiassa kolmeen tekijään: Laaja ja innovatiivinen tuotevalikoima, kattava ja asiantunteva palvelu sekä luotettava maailmanlaajuinen läsnäolo. Autamme mielellämme menestyksessänne.