Monitorización segura de la integridad de pozos de petróleo y gas

OilAndGasWells_en-co

Mayor eficiencia y visibilidad del sistema

La monitorización programada de la integridad de los pozos representa un desafío creciente para las operadoras del sector petróleo y gas, especialmente ante la escasez de personal cualificado. Dado que muchos pozos se encuentran en ubicaciones remotas, es necesario desplazar equipos especializados, lo que implica riesgos para el personal. In situ, la presión del anillo y del tubo ascendente se registra, analiza y documenta manualmente. Este proceso intensivo en recursos solo ofrece una visión puntual del estado del pozo, consume tiempo valioso y encarece las operaciones y el mantenimiento. Con las soluciones IIoT de WIKA, los puntos de medición relevantes pueden registrarse digitalmente mediante sensores inalámbricos, sin necesidad de instalar cableado.

Esto permite aumentar la visibilidad del sistema en más de un 99 %. Para la documentación, ya no es necesario registrar valores in situ ni transferirlos manualmente a un sistema, lo que reduce las inspecciones físicas en más de un 75 % de media. En caso de producirse un evento que afecte a la integridad del pozo, el instrumento IIoT inteligente de WIKA envía una alerta directamente a la plataforma. La persona responsable recibe la notificación en tiempo real y puede supervisar el historial y el estado del pozo desde la sala de control, tomar decisiones adecuadas y actuar con rapidez.

Instrumentación Smart para IIoT

  • Configuración personalizada de umbrales y límites de alarma
  • Alimentación autónoma mediante batería
  • Detección diferenciada entre estado objetivo y estado crítico
  • Evaluación in situ mediante indicación mecánica o aplicación móvil

Conectividad

  • Transmisión inalámbrica de datos de hasta 10 km con LoRaWAN®
  • Instrumentos alimentados por batería con hasta 5 años de autonomía
  • Gestión de red segura y profesional
  • Cifrado seguro de datos de extremo a extremo
  • Arquitectura escalable

Aplicación y plataforma

WIKA ofrece una solución universal y autónoma para la monitorización de integridad de pozos de petróleo y gas con acceso remoto. Incluye documentación automatizada, visualización del estado, detección de anomalías y gestión simplificada de alertas para una respuesta rápida ante eventos críticos. La integración de datos en sistemas propietarios es sencilla. Para más detalles, solicita una demostración en vivo.

OilandGasWellManager_Screenshot_1024_en-co

Ventajas

Busquemos la mejor solución juntos.

El equipo de especialistas de WIKA está disponible para acompañarte en cada proyecto. Ofrecemos asesoramiento basado en nuestra amplia experiencia en múltiples industrias. Nuestros equipos locales proporcionan orientación inicial sobre diseño, recomendaciones de hardware y redes, y apoyo en la implementación de software y paneles de control. Contacta con nosotros directamente.

¿Qué hace tan único al “Oil and Gas Well Manager” de WIKA?

La transmisión inalámbrica de datos mediante LoRaWAN® permite una digitalización completa sin necesidad de instalar cableado alguno. Esto contribuye a reducir los riesgos tanto para el medioambiente como para el personal. La monitorización remota de la presión del anillo y de la tubería, así como la visualización del nivel en la bodega del pozo, garantizan un control preciso. La documentación automatizada facilita la gestión y asegura un registro completo de todos los datos relevantes. En caso de producirse un evento relacionado con la integridad del pozo, se activa una alarma de forma inmediata para garantizar una respuesta rápida.