Estanqueidad interna

TALuftFugitiveEmissions_en-co

¿Qué significa estanqueidad interna en los instrumentos de medida?

En el caso de los instrumentos de medición, la estanqueidad interna se refiere al sellado contra influencias externas. Es especialmente importante para los instrumentos de medición de líquidos o gases, como los medidores de presión, los caudalímetros o los sensores de temperatura. Si no se puede garantizar la estanqueidad interna, se producirán fugas que afectarán a la fiabilidad de las mediciones.

¿Cómo se garantiza la estanqueidad interna?

Las fugas pueden evitarse con la ayuda de métodos de prueba especiales, como las pruebas con helio. La calibración de los instrumentos de medición también garantiza un alto grado de exactitud.

¿De qué depende la estanqueidad de un instrumento de medición?

La estanqueidad de un instrumento de medición depende de la aplicación y sus condiciones. Proporcionan las especificaciones para el índice de fuga admisible, el nivel de presión y los métodos de detección de fugas.

¿Cómo garantiza WIKA la estanqueidad de los instrumentos de medición?

Dependiendo de la aplicación y del medio de proceso, WIKA puede ofrecer varias soluciones para garantizar la estanqueidad interna deseada. Van desde versiones estancas para aplicaciones estándar hasta versiones herméticas a gases para evitar emisiones fugitivas. Además de productos individuales como válvulas de instrumentación y manómetros, también hay soluciones listas para instalar, que además son estancas al gas y han sido probadas de acuerdo con las normas industriales pertinentes.