Células de carga de flexión y de cizallamiento

Células de carga de flexión y cizallamiento de WIKA: variedad y exactitud

Las células de carga de flexión y cizallamiento se aplican para la detección de fuerzas (de cizallamiento) y son adecuadas para tareas de medición estática (tecnología de pesaje) y dinámica (maquinaria). Para determinar los valores de fuerza se utilizan galgas extensométricas o sensores de película delgada que se incorporan sobre o en el cuerpo de medición. Los ámbitos de aplicación de la célula de carga de flexión y de cizallamiento son múltiples y variados. Se utilizan muy a menudo en la tecnología de pesaje industrial, así como en la maquinaria especial, en la automación de procesos productivos y en la construcción de escenarios. Además, son óptimos para el cálculo indirecto de pares en el laboratorio y en la industria de procesos. Por supuesto, las correspondientes homologaciones técnicas y regionales de estos transductores de fuerza están disponibles como opción.