- Soluciones
- Industrias y aplicaciones
- Tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Caldera mural de gas
Caldera mural de gas
Las calderas murales de gas de nuestras viviendas proporcionan calor y confort al hogar. Sea como calefactores de condensación o como calefactores combinados de condensación, le ofrecemos los medidores de presión y temperatura adecuados. La gama incluye instrumentos de medición para el control y la regulación de los circuitos de calefacción y agua caliente. Aunque los presostatos mecánicos se utilizan para realizar la apertura y el cierre de circuitos en función de la presión, con los manómetros mecatrónicos se puede implementar tanto una indicación in situ independiente de la corriente como una señal de salida electrónica. Según necesidad, puede seleccionar diferentes señales de salida.
Para una visualización de la presión independientemente del punto de medición puede utilizar un manómetro con capilares. Especialmente para aplicaciones que requieren el flexiones frecuentes del capilar, ofrecemos como alternativa a los habituales capilares de cobre, capilares de plástico muy flexibles. Para medir la temperatura del agua caliente de consumo o de calefacción, puede seleccionar termomanómetros o manómetros de expansión.
Los siguientes 8 productos coinciden con tu selección: ¿No has encontrado el producto? Por favor, ponte en contacto con nosotros.
.