Válvulas con reguladores de presión integrados
- Tanques criogénicos
- Equipo de soldadura y otros equipos industriales
- Válvulas con reguladores de presión integrados
- Armarios de gas
- Gases medicinales
- Hidrógeno
- Accesorios de LNG y CNG
- Equipos de protección respiratoria
- Sistemas de suministro y control de gas
- Manifolds de cilindros/válvulas
- Sistemas de extinción de incendios gaseosos
- Nitrogen and oxygen generators
- Gas mixers
WIKA coopera con varios fabricantes de válvulas y reguladores de renombre. Con el paso del tiempo, el diseño de los reguladores es cada vez más complejo para asegurar una mayor protección y un mejor uso de los instrumentos de medición.
Esto ha llevado al desarrollo de instrumentos de medición que se integran directamente en las válvulas (VIPR = válvula con regulador de presión integrado). Inicialmente, como instrumentos mecánicos, y luego como instrumentos mecatrónicos/electrónicos.
La función de los instrumentos de medición en los reguladores es indicar la presión en un contenedor de gas y en la línea de suministro. Las versiones electrónicas modernas puede mostrar el tiempo de uso restante, la tasa de caudal y el nivel de gas y además, enviar una señal de alarma cuando el contenido de gas sea bajo, transmitiéndolo de forma inalámbrica.