Sistemas de calibración

Sistemas de calibración de WIKA: manejo sencillo y calibración precisa

Los robustos y modulares sistemas de calibración de WIKA están diseñados para comprobar la densidad de gas SF6 y de los instrumentos de medición de presión. El instrumento a comprobar se conecta al sistema de calibración a través de un adaptador y, mediante la generación automática de presión con una bomba manual, permite aproximarse con exactitud a los puntos de medición. Una comparación posterior de los valores indicados o de los puntos de conmutación del elemento de comprobación y del instrumento de referencia permite evaluar la idoneidad del instrumento para su uso in situ. El instrumento está siempre protegido y listo para su uso con el robusto maletín de servicio y los insertos de espuma adicionales.