Sistema electrónico de pesaje

Componentes electrónicos de WIKA: todo el sistema de un solo proveedor

Sólo cuando se complementa con los componentes electrónicos adecuados, una célula de carga se convierte en una solución de pesaje. Y solo cuando todos los componentes funcionan como un sistema, pueden ofrecer el máximo beneficio. Para garantizar que el mayor número posible de componentes relevantes para el sistema procedan de un único proveedor, WIKA ofrece el sistema de pesaje completo. WIKA ofrece indicadores y pantallas, pantallas grandes y portátiles, así como cajas de conexiones y cables. La electrónica adaptada a los componentes de medición garantiza una indicación precisa y constante del peso. Los amplificadores están disponibles con señales de salida analógicas y digitales.