Sensores de fuerza en forma de perno

Sensores de fuerza en forma de perno - compactos y versátiles

Los sensores de fuerza en foma de perno constituyen uno de los componentes más importantes para la medición de fuerzas. Permiten una fácil incorporación en la aplicación sustiuyendo pernos previamente instalados. Las áreas de uso son, por ejemplo la maquinaria, sistemas de elevación e incluso la construcción de escenarios. Estos transductores de fuerza se planifican a menudo en el diseño de las máquinas, debido a su facilidad de integración directa en el trayecto de fuerza, sin ocupar espacio. Dado que los requisitos de diseño para el uso de los pernos de carga son muy individuales, la disposición exacta es importante. WIKA le asiste en la puesta en marcha con especialistas experimentados en numerosas aplicaciones.