Petróleo y gas (up-, mid- y downstream)
La industria del petróleo y el gas, con sus numerosas aplicaciones a lo largo de la cadena de valor (upstream, midstream, downstream), plantea grandes exigencias a la tecnología de medición de procesos. Contacto con medios de proceso abrasivos y corrosivos, protección contra explosiones, asegurando seguridad funcional y el uso en condiciones de presión y temperatura a veces extremas plantean retos particulares. Por tanto, la instrumentación de proceso no sólo debe proporcionar valores medidos fiables y precisos, sino que también debe estar diseñada para ser robusta y resistente a estas exigentes condiciones de funcionamiento.
Muchas empresas del sector del petróleo y el gas se han comprometido a alcanzar sus objetivos de descarbonización para 2050. En este contexto, se están desarrollando y optimizando diversos procesos nuevos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras emisiones relacionadas con los procesos. Las medidas necesarias también incluyen el aumento de la eficiencia energética de las distintas fases del proceso junto con el registro optimizado de los parámetros operativos del proceso.
WIKA ayuda a la industria de petróleo y gas a superar estos grandes retos con soluciones de instrumentación innovadoras para medir presión, temperatura, nivel, ncaudal y fuerza, incluyendo medidas que pueden minimizar y prevenir la aparición de emisiones fugitivas. Además, WIKA suministra una amplia gama de dispositivos de calibración, así como una extensa gama de servicios. Estos servicios incluyen servicio de calibración, servicio in situ para aplicaciones de temperatura y reparación de sistemas de separadores. Como filial al 100% de WIKA, WEgrid Solutions ofrece una amplia gama de productos y servicios para la manipulación segura de SF6 y otros gases, que se utilizan en subestaciones para suministrar electricidad, por ejemplo, a refinerías y plantas marinas.