Interruptores de nivel vibratorios

Alta precisión en la detección de niveles límite en posiciones de montaje variables

El funcionamiento de un interruptor de nivel vibratorio se basa en un diapasón que vibra a su frecuencia de resonancia. Cuando cambia el nivel de llenado del depósito, al cubrir o descubrir la horquilla vibratoria, cambia la frecuencia de oscilación. Este cambio se analiza con precisión, lo que permite una detección fiable del nivel límite. Esto no se ve afectado por la posición de montaje, la presión, la temperatura, la formación de espuma o la viscosidad del líquido. Por lo tanto, esta tecnología ofrece una forma fiable de detectar niveles límite en una amplia variedad de tipos de depósitos y tuberías.